• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Swivel clamp connectors, Aluminium (Codici componente - Download CAD)

Swivel clamp connectors, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
The clamping bore of GN 273 swivel clamp connectors is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

GN 273 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 271, GN 275 or GN 277 to create swivel clamp connector joints.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

273-B14-2-NI

Codice componente
273-B14-2-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Materiale Finish Identification No. Larghezza k Finitura N. identificazione b d2 d3 d4 l m s t Kit di serraggio per d3Peso
(kg)

42.34 €

1 Disponibile 5 giorni B 14Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.149

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Swivel clamp connectors, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 273-B14-2-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 273-B14-2-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
273-B12-2-NI
273-B12-2-SW
273-B14-2-BL
273-B14-2-SW
273-B15-2-NI
273-B16-2-BL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Materiale Finish Identification No. Larghezza k Finitura N. identificazione b d2 d3 d4 l m s t Kit di serraggio per d3Peso
(kg)

42.14 €

1 Disponibile 5 giorni B 12Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.156

20.02 €

1 Disponibile 5 giorni 12-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

19.98 €

1 Disponibile 5 giorni 14-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

20.02 €

1 Disponibile 5 giorni 14-SW2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

42.34 €

1 Disponibile 5 giorni B 15Stainless Steel--25NI2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912256.5M 6M 66429.51012.5911.3-M6-220.147

19.98 €

1 Disponibile 5 giorni 16-BL2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912-------------

Supporto tecnico