Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
273-B15-2-NI
Codice componente
|
---|
273-B15-2-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bore d1 (mm) | Materiale | Finish | Identification No. | Larghezza k | Finitura | N. identificazione | b | d2 | d3 | d4 | l | m | s | t | Kit di serraggio per d3 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | B 15 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.147 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Swivel clamp connectors, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 273-B15-2-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 273-B15-2-NI.
Configura
Proprietà di base
Finish
Identification No.
Tipo
Bore d1(mm)
Materiale
Larghezza k
Finitura
N. identificazione
b
d2
d3
d4
l
m
s
t
Kit di serraggio per d3
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
273-B14-2-BL |
273-B14-2-NI |
273-B14-2-SW |
273-B16-2-BL |
273-B16-2-NI |
273-B16-2-SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Bore d1 (mm) | Materiale | Finish | Identification No. | Larghezza k | Finitura | N. identificazione | b | d2 | d3 | d4 | l | m | s | t | Kit di serraggio per d3 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | B 14 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.149 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | B 16 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.143 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |