Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
277-B12-2-BL |
277-B12-2-NI |
277-B12-2-SW |
277-B14-2-BL |
277-B14-2-NI |
277-B14-2-SW |
277-B15-2-NI |
277-B16-2-BL |
277-B16-2-NI |
277-B16-2-SW |
277-B18-2-BL |
277-B18-2-NI |
277-B18-2-SW |
277-B20-2-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bore d1 (mm) | Materiale | Finish | Identification No. | Larghezza k | Finitura | N. identificazione | b | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | m | s | t | Kit di serraggio per d3 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € 9.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 12 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.158 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 14 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.152 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 15 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.148 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 16 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.144 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | - | BL | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 18 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.135 | |
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | - | SW | 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B 20 | Stainless Steel | - | - | 25 | NI | 2, con vite di serraggio in acciaio inox DIN 912 | 25 | 6.5 | M 6 | M 6 | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | 911.3-M6-22 | 0.125 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Bore d1(mm)
Materiale
Finish
Identification No.
Larghezza k
Finitura
N. identificazione
b
d2
d3
d4
l1
l2
m
s
t
Kit di serraggio per d3
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali