Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | d4 | Bore d2 (Id. No. 1) | Torque | Type | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 40 | 62 | M 12 | - | 4, 4 | - | - | |
15.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 40 | 62 | M 12 | - | 5,5, 5,5 | - | - | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | - | 62 | - | - | 5,5, 5,5 | - | - | |
16.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | 62 | M 12 | - | 3, 3 | - | - | |
23.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | 62 | M 12 | - | 4, 4 | - | - | |
15.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | 62 | M 12 | - | 5,5, 5,5 | - | - | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | 62 | M 12 | - | 3, 3 | - | - | |
19.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | 62 | M 12 | - | 4, 4 | - | - | |
19.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | 62 | M 12 | - | 5,5, 5,5 | - | - | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 5 | - | A, with arrow | MT, matte shot-blasted | |
20.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 5 | - | B , neutral, without arrow or scale | MT, matte shot-blasted | |
27.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 5 | - | S, with standard scale 0...9, 20 graduations | MT, matte shot-blasted | |
19.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 6 | - | A, with arrow | MT, matte shot-blasted | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 6 | - | B , neutral, without arrow or scale | MT, matte shot-blasted | |
23.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 6 | - | S, with standard scale 0...9, 20 graduations | MT, matte shot-blasted | |
23.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 8 | - | B , neutral, without arrow or scale | MT, matte shot-blasted | |
31.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 8 | - | S, with standard scale 0...9, 20 graduations | MT, matte shot-blasted | |
24.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 6 | - | A, with arrow | MT, matte shot-blasted | |
32.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 6 | - | B , neutral, without arrow or scale | MT, matte shot-blasted | |
23.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 6 | - | S, with standard scale 0...9, 20 graduations | MT, matte shot-blasted | |
31.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 8 | - | A, with arrow | MT, matte shot-blasted | |
33.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 5 | - | M, with indicator point | MT, matte shot-blasted | |
33.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 5 | - | N, without indicator point | MT, matte shot-blasted | |
42.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 6 | - | M, with indicator point | MT, matte shot-blasted | |
35.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 24 | - | B 6 | - | N, without indicator point | MT, matte shot-blasted | |
43.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 6 | - | M, with indicator point | MT, matte shot-blasted | |
33.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 6 | - | N, without indicator point | MT, matte shot-blasted | |
42.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 28 | - | B 8 | - | M, with indicator point | MT, matte shot-blasted |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Thread d2
Length l(mm)
Diameter d1(Ø)
d4
Bore d2 (Id. No. 1)
Torque
Type
Finish
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali