T-Swivel clamp mountings

T-Swivel clamp mountings
  • Sconto volumi elevati
T-Swivel clamp mountings GN 483 can be combined with swivel clamp mountings GN 482 and attachment clamp mountings GN 484 with the same k dimensions into articulated swivel clamp mounting joints. Clamping kits GN 511.1 with screw, type S and adjustable hand lever, type K are available for this purpose (description see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
483-8-16-W-ELS
483-8-16-W-MT
483-10-20-W-ELS
483-10-20-W-MT
483-12-20-W-ELS
483-12-20-W-MT
483-15-25-W-ELS
483-15-25-W-MT
483-16-25-W-ELS
483-16-25-W-MT
483-20-30-W-ELS
483-20-30-W-MT
483-B8-16-A-ELS
483-B8-16-A-MT
483-B10-20-A-ELS
483-B10-20-A-MT
483-B12-20-A-ELS
483-B12-20-A-MT
483-B15-25-A-ELS
483-B15-25-A-MT
483-B16-25-A-ELS
483-B16-25-A-MT
483-B20-30-A-ELS
483-B20-30-A-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2 Clamping length k Finish Type

20.00 €

1 Disponibile 7 giorni -816ELS, anodized blackW, with bolt

18.22 €

1 Disponibile 7 giorni -816MT, matte, tumbled finishW, with bolt

21.86 €

1 Disponibile 7 giorni -1020ELS, anodized blackW, with bolt

19.82 €

1 Disponibile 7 giorni -1020MT, matte, tumbled finishW, with bolt

22.34 €

1 Disponibile 7 giorni -1220ELS, anodized blackW, with bolt

20.32 €

1 Disponibile 7 giorni -1220MT, matte, tumbled finishW, with bolt

24.80 €

1 Disponibile 7 giorni -1525ELS, anodized blackW, with bolt

22.72 €

1 Disponibile 7 giorni -1525MT, matte, tumbled finishW, with bolt

25.18 €

1 Disponibile 7 giorni -1625ELS, anodized blackW, with bolt

23.06 €

1 Disponibile 7 giorni -1625MT, matte, tumbled finishW, with bolt

29.08 €

1 Disponibile 7 giorni -2030ELS, anodized blackW, with bolt

26.82 €

1 Disponibile 7 giorni -2030MT, matte, tumbled finishW, with bolt

15.52 €

1 Disponibile 7 giorni 8-16ELS, anodized blackA, with bore

13.76 €

1 Disponibile 7 giorni 8-16MT, matte, tumbled finishA, with bore

17.14 €

1 Disponibile 7 giorni 10-20ELS, anodized blackA, with bore

14.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10-20MT, matte, tumbled finishA, with bore

17.22 €

1 Disponibile 7 giorni 12-20ELS, anodized blackA, with bore

15.06 €

1 Disponibile 7 giorni 12-20MT, matte, tumbled finishA, with bore

18.72 €

1 Disponibile 7 giorni 15-25ELS, anodized blackA, with bore

16.66 €

1 Disponibile 7 giorni 15-25MT, matte, tumbled finishA, with bore

18.72 €

1 Disponibile 7 giorni 16-25ELS, anodized blackA, with bore

16.66 €

1 Disponibile 7 giorni 16-25MT, matte, tumbled finishA, with bore

21.02 €

1 Disponibile 7 giorni 20-30ELS, anodized blackA, with bore

18.56 €

1 Disponibile 7 giorni 20-30MT, matte, tumbled finishA, with bore

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico