Tube connector joints, Aluminium

Tube connector joints, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The clamping bores of GN 242 tube connector joints are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
242-B20-B20-2-BL
242-B20-B20-2-SW
242-B20-B25-2-BL
242-B20-B25-2-SW
242-B25-B25-2-BL
242-B25-B25-2-SW
242-B25-B30-2-BL
242-B25-B30-2-SW
242-B30-B30-2-BL
242-B30-B30-2-SW
242-B40-B40-2-BL
242-B40-B40-2-SW
242-B40-B50-2-BL
242-B40-B50-2-SW
242-B42-B42-2-BL
242-B42-B42-2-SW
242-B45-B45-2-BL
242-B45-B45-2-SW
242-B48-B48-2-BL
242-B48-B48-2-SW
242-B50-B50-2-BL
242-B50-B50-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2 Finish

24.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20B 20BL

23.40 €

1 Disponibile 7 giorni 20B 20SW

24.00 €

1 Disponibile 7 giorni 20B 25BL

24.08 €

1 Disponibile 7 giorni 20B 25SW

24.00 €

1 Disponibile 7 giorni 25B 25BL

23.86 €

1 Disponibile 7 giorni 25B 25SW

23.88 €

1 Disponibile 7 giorni 25B 30BL

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni 25B 30SW

23.90 €

1 Disponibile 7 giorni 30B 30BL

23.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30B 30SW

46.68 €

1 Disponibile 7 giorni 40B 40BL

46.56 €

1 Disponibile 7 giorni 40B 40SW

46.24 €

1 Disponibile 7 giorni 40B 50BL

46.34 €

1 Disponibile 7 giorni 40B 50SW

46.46 €

1 Disponibile 7 giorni 42B 42BL

45.14 €

1 Disponibile 7 giorni 42B 42SW

46.24 €

1 Disponibile 7 giorni 45B 45BL

46.34 €

1 Disponibile 7 giorni 45B 45SW

46.24 €

1 Disponibile 7 giorni 48B 48BL

44.94 €

1 Disponibile 7 giorni 48B 48SW

46.06 €

24.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50B 50BL

46.14 €

1 Disponibile 7 giorni 50B 50SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Supporto tecnico