Vertical hook type toggle clamps, heavy duty type

Vertical hook type toggle clamps, heavy duty type
  • Sconto volumi elevati
The U-bolt latch of GN 852.1 vertical hook type toggle clamps is adjustable within the adjusting range.
Once in the clamping position, the latch bolt is perpendicular to the clamping arm and to the mounting base of the toggle clamp.
In addition to the standard lengths of the U-bolt latches shown in the table, a variety of other lengths are also available under the GN 951.2 series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
852.1-1400-T
852.1-1400-T3
852.1-1400-T3S
852.1-1400-TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.80 €

1 Disponibile 7 giorni

99.70 €

1 Disponibile 7 giorni

95.20 €

1 Disponibile 7 giorni

93.30 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico