Waist shaped knobs, Steel

Waist shaped knobs, Steel
  • Sconto volumi elevati
Waist shaped knobs GN 75 boast a compact and timeless design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75-16-M5-D
75-16-M6-E
75-20-M6-D
75-20-M8-E
75-25-M6-D
75-25-M8-E
75-32-M8-D
75-32-M10-E
75-36-M10-D
75-36-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

3.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66K 14B, neutral, without arrow or scale

4.62 €

1 Disponibile 7 giorni 66K 14KS, with customized scale

4.36 €

1 Disponibile 7 giorni 66K 14S, with standard scale 0...9, 100 graduations, acc. d1/100 A RA 0-10-20...90 / 10

5.66 €

1 Disponibile 7 giorni 33.5B 6A, with friction ring

5.56 €

1 Disponibile 7 giorni 33.5B 6B, without friction ring

6.48 €

1 Disponibile 7 giorni 41B 6A, with friction ring

8.78 €

1 Disponibile 7 giorni 41B 8A, with friction ring

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni 41B 6B, without friction ring

10.06 €

1 Disponibile 7 giorni 41B 8B, without friction ring

13.82 €

1 Disponibile 7 giorni 50B 10A, with friction ring

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico