Waist shaped Stainless Steel-Knobs

Waist shaped Stainless Steel-Knobs
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Waist shaped knobs GN 75.5 boast a compact and timeless design.
They are made of high-grade stainless steel which makes them the first choice when it comes to applications requiring high standards of hygiene. The favourably designed and non-scooped geomtery helps to prevent damp and the related risk of dirt collecting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75.5-16-M5-D-MT
75.5-16-M6-E-MT
75.5-20-M6-D-MT
75.5-20-M8-E-MT
75.5-25-M6-D-MT
75.5-25-M8-E-MT
75.5-32-M8-D-MT
75.5-32-M10-E-MT
75.5-36-M10-D-MT
75.5-36-M12-E-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d2 (Id. No. 1) Type

10.00 €

1 Disponibile 7 giorni 25M 8-B, with knurl

9.28 €

1 Disponibile 7 giorni 31M 10-A, without knurl

12.34 €

1 Disponibile 7 giorni 31M 10-B, with knurl

13.56 €

1 Disponibile 7 giorni 31M 8-A, without knurl

16.04 €

1 Disponibile 7 giorni 31M 8-B, with knurl

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 66-K 12A, with arrow

21.18 €

1 Disponibile 3 giorni 66-K 12KS, with customized scale

22.80 €

1 Disponibile 7 giorni 66-K 12B, neutral, without arrow or scale

26.28 €

13.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66-K 12S, with standard scale 0...9, 100 graduations, acc. d1/100 A RA 0-10-20...90 / 10

28.54 €

1 Disponibile 4 giorni 66-K 14A, with arrow

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico