Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series (Codici componente - Download CAD)

Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series
The Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series is a hybrid regulator combining a regulator and a solenoid valve.
[Features]
· Stepless controls via electric signals.
· Simple circuit configuration.
· Easy to handle.
· Manifold capable.
[Applications]
· Cylinder thrust control.
· Drive and thrust control.
· Flow control of various fluids / Pressure control of tanks / Air flow control for nozzles.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VY1700-212F

Codice componente
VY1700-212F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,069.24 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Regolatore, valvola di sovrapressione Regolatore Regolatore Elettropneumatico Liquido applicabile Aria
Profilo Standard Ambiente d'esercizio Standard Meccanismo di scarico Disponibile
Funzione corrente contraria NA Lato mandata, tipo di collegamento G Lato mandata, diam. collegamento 1 1/4
Lato controllo, tipi di collegamento G Lato di controllo, diametro collegamento 1 1/4 Manometro Senza manometro
Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione DC4-20mA Size of Body 7 Accessory Assente
Custom-made Specifications Assente Piping Specification Raccordo su corpo Pilot Method Pilota interna
Power Supply Voltage 24V DC

Si trova sulla pagina di Electro-Pneumatic E-P HYREG VY1 Series, il codice articolo è il seguente: VY1700-212F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VY1700-212F.

Supporto tecnico