Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MY1B20-480A
MY1B10G-corsa
MY1B16□/MY1B20□-corsa
Dimensioni foro tubazioni MY1B16□/MY1B20 per tubazioni centralizzate sul fondo (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))
MY1B50□/MY1B63□-corsa
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B50□/MY1B63□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))
MY1B80□/MY1B100□-corsa
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B80□/MY1B100□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))
Immagine prodotto
Diametro interno del tubo (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | |||||||
Tipo di funzionamento | Tipo a doppia azione | |||||||
Gamma di pressioni d’esercizio | 0,2 – 0,8 MPa | 0,15 – 0,8 MPa | 0,1 – 0,8 MPa | |||||
Pressione di prova | 1,2 MPa | |||||||
Temperatura ambiente e fluido | 5 – 60°C | |||||||
Smorzamento | Smorzatore in gomma | Cuscino d’aria | ||||||
Lubrificazione | Non richiesto | |||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa | 1.000 o meno (da 0 a +1,8) Da 1.001 a 3.000 (da 0 a +2,8) | 2,700 o inferiore (0 to +1.8) Da 2.701 a 5.000 (da 0 a +2,8) | ||||||
Diametro raccordo di collegamento tubazione | Porta frontale/laterale | M5 × 0.8 | Rc3/8 | RC 1/2 | ||||
Con uscita inferiore | — | ⌀4 (Diametro connessione 4 mm) | ⌀10 (Diametro connessione 10 mm) | ⌀18 (Diametro connessione 18 mm) |
Diametro interno del tubo (mm) | 10 | 16 | 20 | 50 – 100 | |
---|---|---|---|---|---|
Unità regolazione corsa | da 100 a 500 mm/s | Da 100 a 1.000 mm/s | |||
Unità regolazione corsa | Un’unità | da 100 a 200 mm/s | da 100 a 1.000 mm/sNota1) | — | |
Unità L, unità H | Da 100 a 1.000 mm/s | — | da 100 a 1.500 mm/sNota2) | — |
Nota 1) si noti che la capacità del cuscino d’aria diminuirà all’aumentare della tolleranza di regolazione della corsa tramite il bullone di regolazione.
Nel frattempo, negli intervalli che superano la corsa dell’smorzatore, la velocità di lavoro del pistone diventerà da 100 a 200 mm/s.
Nota 2: la velocità del pistone di lavoro sarà compresa tra 100 e 1.000 mm/s quando si utilizzano tubazioni centralizzate.
Nota 3: Utilizzare ad una velocità compresa nell’intervallo della capacità di assorbimento. Fare riferimento al catalogo.
(Unità: N)
Diametro interno del tubo (mm) | Zona pistoni (mm2) | Pressione di esercizio (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
10 | 78 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 |
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
80 | 5,024 | 1,004 | 1,507 | 2,009 | 2,512 | 3,014 | 3,516 | 4,019 |
100 | 7,850 | 1,570 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 |
Nota) uscita teorica (N) = pressione (MPa) x area di ricezione della pressione (mm2 ).
(Unità: kg)
Diametro interno del tubo (mm) | Peso base | Peso extra Massa extra per colpo | Peso delle parti mobili | Lato supporto Altezza staffa (Per coppia) | Peso dell’unità di regolazione della corsa (Per unità) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Tipo B | Peso unità A | Peso unità L | Peso unità H | ||||
10 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | — | 0.02 |
16 | 0.61 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | — | — |
20 | 1.06 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
50 | 7.78 | 0.44 | 1.40 | 0.04 | — | — | — |
63 | 13.10 | 0.70 | 2.20 | 0.08 | — | — | — |
80 | 20.70 | 1.18 | 4.80 | 0.17 | — | — | — |
100 | 35.70 | 1.97 | 8.20 | 0.17 | — | — | — |
Metodo/esempio di calcolo: MY1B20-300A
1,06 + 0,10 x 300 ÷ 50 + 0,05 x 2 ≒ 2,17 kg
MY1B16□/MY1B20□
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
MY1B50□/MY1B63□
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
MY1B80□/MY1B100□
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
Esempi numero di modello
Codice componente
|
---|
MY1B20-480A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.02 € | 1 | 8 giorni | “Cilindro senza asta” | 480 | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 21 | 100 | 20 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Tipo base | 37 | 46 | - | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | - | - | - |
Loading...
Lead Wire Length(m) | Magnete incorporato |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B, il codice articolo è il seguente: MY1B20-480A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1B20-480A.
Configura
Proprietà di base
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Guida
Pressione di esercizio(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Tipo
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Giunto cilindro senza barra
Ambiente d'esercizio
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MY-A20A1 |
MY-A20A2 |
MY-A20H1-6N |
MY1B20-490 |
MY1B20-500 |
MY1B20-500AH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 € | 1 | Preventivo | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | - | Assente | Nessun distanziatore | - | Unità regolazione corsa | 20 | ||
15.50 € | 1 | Preventivo | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | - | Assente | Nessun distanziatore | - | Unità regolazione corsa | 20 | ||
10.69 € | 1 | Preventivo | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Assente | - | - | Assente | Distanziatore corto | Solo distanziatore | Unità regolazione corsa | 20 | ||
273.02 € | 1 | 9 giorni | “Cilindro senza asta” | 490 | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 21 | 100 | 20 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Tipo base | 37 | 46 | - | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | - | - | - | ||
273.02 € | 1 | 8 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 21 | 100 | 20 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Tipo base | 37 | 46 | - | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | - | - | - | ||
339.37 € | 1 | 8 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 20 to 39.9 | 21 | 100 | 20 | Con giunto meccanico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Tipo base | 37 | 46 | - | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | - | - | - |