Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B (Codici componente - Download CAD)

Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B
Air slide table made by SMC

[Features]
· Capable of being used in combination with various guides depending on the conditions
· Simple, space-saving design without any guides
· A wide variety is available from ø10 to ø100

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MY1B50-1450

Disegno

Tipo tubazione centralizzata: ⌀10 (Diametro interno cilindro 10 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B10G

MY1B10G-corsa

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀16 (diametro interno cilindro 16 mm), ⌀20 (Diametro interno cilindro 20 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B16□/MY1B20□

MY1B16□/MY1B20□-corsa

Disegno quotato delle dimensioni del foro di connessione per la tubazione centralizzata inferiore di MY1B16□/MY1B20 (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Dimensioni foro tubazioni MY1B16□/MY1B20 per tubazioni centralizzate sul fondo (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀50 (diametro interno cilindro 50 mm), ⌀63 (Diametro interno cilindro 63 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B50□/MY1B63□

MY1B50□/MY1B63□-corsa

Disegno quotato dei fori per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B50□/MY1B63□ (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B50□/MY1B63□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀80 (diametro interno cilindro 80 mm), ⌀100 (Diametro interno cilindro 100 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B80□/MY1B100□

MY1B80□/MY1B100□-corsa

Disegno quotato dei fori per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B80□/MY1B100□ (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B80□/MY1B100□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Specifiche prodotto

Immagine prodotto Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B

Immagine prodotto

Specifiche

Diametro interno del tubo (mm)101620506380100
FluidoPneumatico
Tipo di funzionamentoTipo a doppia azione
Gamma di pressioni d’esercizio0,2 – 0,8 MPa0,15 – 0,8 MPa0,1 – 0,8 MPa
Pressione di prova1,2 MPa
Temperatura ambiente e fluido5 – 60°C
SmorzamentoSmorzatore in gommaCuscino d’aria
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa1.000 o meno (da 0 a +1,8)
Da 1.001 a 3.000 (da 0 a +2,8)
2,700 o inferiore (0 to +1.8)
Da 2.701 a 5.000 (da 0 a +2,8)
Diametro raccordo di collegamento tubazionePorta frontale/lateraleM5 × 0.8Rc3/8RC 1/2
Con uscita inferiore⌀4 (Diametro connessione 4 mm)⌀10 (Diametro connessione 10 mm)⌀18 (Diametro connessione 18 mm)

Velocità del pistone

Diametro interno del tubo (mm)10162050 – 100
Unità regolazione corsada 100 a 500 mm/sDa 100 a 1.000 mm/s
Unità regolazione corsaUn’unitàda 100 a 200 mm/sda 100 a 1.000 mm/sNota1)
Unità L, unità HDa 100 a 1.000 mm/sda 100 a 1.500 mm/sNota2)

Nota 1) si noti che la capacità del cuscino d’aria diminuirà all’aumentare della tolleranza di regolazione della corsa tramite il bullone di regolazione.
Nel frattempo, negli intervalli che superano la corsa dell’smorzatore, la velocità di lavoro del pistone diventerà da 100 a 200 mm/s.
Nota 2: la velocità del pistone di lavoro sarà compresa tra 100 e 1.000 mm/s quando si utilizzano tubazioni centralizzate.
Nota 3: Utilizzare ad una velocità compresa nell’intervallo della capacità di assorbimento. Fare riferimento al catalogo.

Tabella dei risultati teorici

(Unità: N)

Diametro interno del tubo
(mm)
Zona pistoni
(mm2)
Pressione di esercizio (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492
805,0241,0041,5072,0092,5123,0143,5164,019
1007,8501,5702,3553,1403,9254,7105,4956,280

Nota) uscita teorica (N) = pressione (MPa) x area di ricezione della pressione (mm2 ).

Tabella dei pesi

(Unità: kg)

Diametro interno del tubo
(mm)
Peso basePeso extra
Massa extra per colpo
Peso delle parti mobiliLato supporto
Altezza staffa
(Per coppia)
Peso dell’unità di regolazione della corsa
(Per unità)
A Tipo BPeso unità A Peso unità LPeso unità H
100.150.040.030.0030.010.02
160.610.060.070.010.04
201.060.100.140.020.050.050.10
507.780.441.400.04
6313.100.702.200.08
8020.701.184.800.17
10035.701.978.200.17

Metodo/esempio di calcolo: MY1B20-300A

  • Peso base: 1,06 kg
  • Corsa cilindro: 300 st
  • Peso extra: 0,10/50 st
  • Un’unità di peso: 1,76 kg

1,06 + 0,10 x 300 ÷ 50 + 0,05 x 2 ≒ 2,17 kg

Disegno strutturale delle tubazioni tipo centralizzato/MY1B10G

Disegno strutturale delle tubazioni tipo centralizzato/MY1B10G

Tabella delle parti dei componenti del tipo con tubazioni centralizzate/MY1B10G

Immagine 1 per la tabella delle parti dei componenti del tipo di tubazioni centralizzate/MY1B10G
Immagine 2 per la tabella delle parti dei componenti del tipo di tubazioni centralizzate/MY1B10G

Disegno strutturale di MY1B16, MY1B20, da MY1B50 a MY1B100

Disegno strutturale di MY1B16, MY1B20, da MY1B50 a MY1B100

Componenti da MY1B16, MY1B20, da MY1B50 a MY1B100

Immagine 1 per la tabella delle parti dei componenti della tabella delle parti dei componenti da MY1B16, MY1B20, MY1B50 a MY1B100
Immagine 2 dei componenti da MY1B16, MY1B20, da MY1B50 a MY1B100

Tabella delle specifiche

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀16 (diametro interno cilindro 16 mm), ⌀20 (Diametro interno cilindro 20 mm)

MY1B16□/MY1B20□

MY1B16□/MY1B1620□ immagine tabella standard 1
Immagine 2 della tabella di disegno quotato per MY1B16□/MY1B20
MY1B16□/MY1B20 immagine della tabella standard dei fori per le tubazioni delle tubazioni centralizzate in basso

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀50 (diametro interno cilindro 50 mm), ⌀63 (Diametro interno cilindro 63 mm)

MY1B50□/MY1B63□

MY1B50□/MY1B63□ immagine tabella standard 1
MY1B50□/MY1B63□ immagine tabella standard 2
Immagine della tabella standard dei fori delle tubazioni per le tubazioni centralizzate inferiori di MY1B50□/MY1B63□

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀80 (diametro interno cilindro 80 mm), ⌀100 (Diametro interno cilindro 100 mm)

MY1B80□/MY1B100□

MY1B80□/MY1B100□ immagine tabella standard 1
MY1B80□/MY1B100□ immagine tabella standard 2
MY1B80□/MY1B100□ tubo centralizzato inferiore foro per tubazioni immagine tabella standard

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Informazioni di supporto alla selezione

Designazione codice modello

Esempi numero di modello

Esempi numero di modello

Dettagli delle specifiche del piombo /connettore

Codice componente
MY1B50-1450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

910.97 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”1450[Alluminio] Lega di alluminio60 to 807020050Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base8094-Tipo standardRcCuscino d'ariaAssente---0.1–0.8Assente----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lead Wire Length(m) Magnete incorporato

Si trova sulla pagina di Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B, il codice articolo è il seguente: MY1B50-1450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1B50-1450.

Tipologia prodotto

Codice componente
MY-A20A1
MY-A20A2
MY-A20H1-6N
MY1B50-150
MY1B50-1520
MY1B50-1530
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

15.50 €

1 Preventivo Altro------------------Assente--AssenteNessun distanziatore-Unità regolazione corsa20

15.50 €

1 Preventivo Altro------------------Assente--AssenteNessun distanziatore-Unità regolazione corsa20

10.69 €

1 Preventivo Altro------------------Assente--AssenteDistanziatore cortoSolo distanziatoreUnità regolazione corsa20

564.81 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”210[Alluminio] Lega di alluminio60 to 807020050Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base8094-Tipo standardRcCuscino d'ariaAssente---0.1–0.8Assente----

937.55 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”1520[Alluminio] Lega di alluminio60 to 807020050Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base8094-Tipo standardRcCuscino d'ariaAssente---0.1–0.8Assente----

937.55 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”1530[Alluminio] Lega di alluminio60 to 807020050Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base8094-Tipo standardRcCuscino d'ariaAssente---0.1–0.8Assente----

Supporto tecnico