Disegno quotato delle dimensioni del foro di connessione per la tubazione centralizzata inferiore di MY1B16□/MY1B20 (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Dimensioni foro tubazioni MY1B16□/MY1B20 per tubazioni centralizzate sul fondo (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀50 (diametro interno cilindro 50 mm), ⌀63 (Diametro interno cilindro 63 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B50□/MY1B63□

MY1B50□/MY1B63□-corsa

Disegno quotato dei fori per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B50□/MY1B63□ (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B50□/MY1B63□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀80 (diametro interno cilindro 80 mm), ⌀100 (Diametro interno cilindro 100 mm)

Disegno quotato della corsa MY1B80□/MY1B100□

MY1B80□/MY1B100□-corsa

Disegno quotato dei fori per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B80□/MY1B100□ (a destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile))

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1B80□/MY1B100□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Specifiche prodotto

Immagine prodotto Cilindro senza asta con giunto meccanico, tipo base, serie MY1B

Immagine prodotto

Specifiche

Diametro interno del tubo (mm)101620506380100
FluidoPneumatico
Tipo di funzionamentoTipo a doppia azione
Gamma di pressioni d’esercizio0,2 – 0,8 MPa0,15 – 0,8 MPa0,1 – 0,8 MPa
Pressione di prova1,2 MPa
Temperatura ambiente e fluido5 – 60°C
SmorzamentoSmorzatore in gommaCuscino d’aria
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa1.000 o meno (da 0 a +1,8)
Da 1.001 a 3.000 (da 0 a +2,8)
2,700 o inferiore (0 to +1.8)
Da 2.701 a 5.000 (da 0 a +2,8)
Diametro raccordo di collegamento tubazionePorta frontale/lateraleM5 × 0.8Rc3/8RC 1/2
Con uscita inferiore⌀4 (Diametro connessione 4 mm)⌀10 (Diametro connessione 10 mm)⌀18 (Diametro connessione 18 mm)

Velocità del pistone

Diametro interno del tubo (mm)10162050 – 100
Unità regolazione corsada 100 a 500 mm/sDa 100 a 1.000 mm/s
Unità regolazione corsaUn’unitàda 100 a 200 mm/sda 100 a 1.000 mm/sNota1)
Unità L, unità HDa 100 a 1.000 mm/sda 100 a 1.500 mm/sNota2)

Nota 1) si noti che la capacità del cuscino d’aria diminuirà all’aumentare della tolleranza di regolazione della corsa tramite il bullone di regolazione.
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
MY1B10G-600
MY1B10G-600A
MY1B10G-600AH
MY1B10G-600H
MY1B10G-600HS
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
Piping Format Port Screw Type Cushion Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

190.03 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio5 to 9.255010Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base2427-Tipo tubazione centralizzataVite MSmorzatore in gommaAssente---0.2–0.8Assente----

232.24 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio5 to 9.255010Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base2427-Tipo tubazione centralizzataVite MSmorzatore in gommaAssente---0.2–0.8Assente----

270.63 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio5 to 9.255010Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base2427-Tipo tubazione centralizzataVite MSmorzatore in gommaAssente---0.2–0.8Assente----

320.94 €

1 8 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio5 to 9.255010Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base2427-Tipo tubazione centralizzataVite MSmorzatore in gommaAssente---0.2–0.8Assente----

249.53 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio5 to 9.255010Con giunto meccanicoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Tipo base2427-Tipo tubazione centralizzataVite MSmorzatore in gommaAssente---0.2–0.8Assente----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lead Wire Length(m) Magnete incorporato

Supporto tecnico