• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati senza unità di regolazione corsa (Codici componente - Download CAD)

MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati senza unità di regolazione corsa
An air slide table made by SMC

[Features]
· Capable of smooth operation even when there is an unbalanced load
· Moment-resistant and capable of supporting long strokes

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MY1C16-140

Disegno

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀16 (diametro interno cilindro 16 mm) ⌀20 (Diametro interno cilindro 20 mm)

Disegno quotato della corsa MY1C16□/MY1C20□

MY1C16□ MY1C20□-corsa

MY1C16□/MY1C20□ disegno quotato foro per tubazioni centralizzate inferiori [destra: tubazione lato inferiore (O-ring applicabile)]

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C16□/MY1C20□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))

Tipo standard/tubo centralizzato ⌀25 (diametro interno cilindro 25 mm) ⌀32 (diametro interno cilindro 32 mm), ⌀40 (Diametro interno cilindro 40 mm)

Disegno quotato della corsa MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□-corsa

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ disegno quotato foro per tubazioni centralizzate inferiori [destra: parte tubazione (parte ZZ) lato inferiore (O-ring applicabile)]

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ (destra: parte inferiore della tubazione (parte ZZ). (O-ring applicabile))

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀50 (diametro interno cilindro 50 mm) ⌀63 (Diametro interno cilindro 63 mm)

Disegno quotato della corsa MY1C50□/MY1C5063□

MY1C50□/MY1C5063□ corsa

MY1C50□/MY1C5063□ disegno quotato foro per tubazioni centralizzate inferiori [destra: parte tubazione (parte ZZ) lato inferiore (O-ring applicabile)]

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C50□/MY1C5063□ (destra: parte inferiore della tubazione (parte ZZ). (O-ring applicabile))

Specifiche prodotto

Specifiche standard

Diametro interno del tubo (mm)16202532405063
FluidoPneumatico
Tipo di funzionamentoTipo a doppia azione
Gamma di pressioni d’esercizio0,15 – 0,8 MPa0,1 – 0,8 MPa
Pressione di prova1,2 MPa
Temperatura ambiente e fluido5 – 60°C
SmorzamentoCuscino d’aria
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa1.000 o meno (da 0 a +1,8)
Da 1.001 a 3.000 (da 0 a +2,8)
2.700 o meno (da 0 a +1,8), da 2.701 a 5.000 (da 0 a +2,8)
Diametro raccordo di collegamento tubazionePorta frontale/lateraleM5 × 0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8
Con uscita inferiore⌀4 (Diametro connessione 4 mm)⌀6 (Diametro connessione 6 mm)⌀8 (Diametro connessione 8 mm)⌀10 (Diametro connessione 10 mm)

Velocità del pistone

Diametro interno del tubo (mm)16 – 63
Unità regolazione corsaDa 100 a 1.000 mm/s
Unità regolazione corsaUn’unitàNota1) Da 100 a 1.000 mm/s
Unità L, unità HNota2) Da 100 a 1.500 mm/s

Nota 1) si noti che la capacità del cuscino d’aria diminuirà all’aumentare della tolleranza di regolazione della corsa tramite il bullone di regolazione. Nel frattempo, negli intervalli che superano la corsa del cuscino d’aria, la velocità di lavoro del pistone sarà da 100 a 200 mm/s.
Nota 2: la velocità del pistone di lavoro sarà compresa tra 100 e 1.000 mm/s quando si utilizzano tubazioni centralizzate.
Nota 3: Utilizzare ad una velocità compresa nell’intervallo della capacità di assorbimento. Vedi catalogo digitale.

Tabella dei risultati teorici

(Unità: N)

Tubo
Diametro interno
(mm)
Pressione ricevuta
Area
(mm2)
Pressione di esercizio (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
16200406080100120140160
203146294125157188219251
2549098147196245294343392
32804161241322402483563643
401,2562513775026287548791,005
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492

Nota) uscita teorica (N) = pressione (MPa) x area di ricezione della pressione (mm2 ).

Tabella dei pesi

(Unità: kg)

Tubo
Diametro interno
(mm)
Di base
Peso
Peso extra
Massa extra per colpo
Parte mobile
Peso
Lato supporto
Peso della staffa (Per coppia)
Peso dell’unità di regolazione della corsa
(Per unità)
A Tipo BUn’unità
Peso
Unità L
Peso
Unità H
Peso
160.670.120.220.010.030.04
201.060.150.310.020.040.050.08
251.580.240.410.020.070.110.18
323.140.370.860.040.140.230.39
405.600.521.490.080.250.340.48
5010.140.762.590.080.360.513.38
6316.671.104.260.170.680.831.08

Metodo/esempio di calcolo: MY1C25-300A

  • Peso base: 1,58 kg
  • Peso extra: 0,24/50 st
  • Un’unità di peso: 0,07 kg
  • Corsa cilindro: 300 st

1,58 + 0,24 x 300 ÷ 50 + 0,07 x 2≒3,16 kg

Disegno strutturale

Disegno strutturale del cilindro senza asta tipo a giunto meccanico, guida a camme tipo MY1C

Immagine della tabella delle parti dei componenti

Immagine 1 per la tabella delle parti dei componenti
Immagine 2 per la tabella delle parti dei componenti

Tabella delle specifiche

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀16 (diametro interno cilindro 16 mm) ⌀20 (Diametro interno cilindro 20 mm)

MY1C16□/MY1C20□

Immagine tabella standard MY1C16□/MY1C20□ 1
MY1C16□/MY1C20□ immagine tabella standard 2
Immagine della tabella standard dei fori per tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Tipo standard/tubo centralizzato ⌀25 (diametro interno cilindro 25 mm) ⌀32 (diametro interno cilindro 32 mm), ⌀40 (Diametro interno cilindro 40 mm)

MY1C25□/MY1C32□/MY1C40□

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ immagine tabella standard 1

* P indica la porta di alimentazione del cilindro.

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ immagine tabella standard 2
MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ foro per tubazioni centralizzato inferiore immagine tabella standard

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Tipo standard/tipo con tubazioni centralizzate ⌀50 (diametro interno cilindro 50 mm) ⌀63 (Diametro interno cilindro 63 mm)

MY1C50□/MY1C63□

MY1C50□/MY1C5063□ immagine tabella standard 1
MY1C50□/MY1C5063□ immagine tabella standard 2
MY1C50□/MY1C5063□ tubazioni centralizzate sul fondo foro per tubazioni immagine tabella standard

Foro per tubazioni centralizzate sul fondo

* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.

Informazioni di supporto alla selezione

Esempi numero di modello

Esempi numero di modello

*Fare riferimento al catalogo digitale dell’unità di regolazione della corsa.

Metodo di visualizzazione del modello opzionale

Metodo di identificazione del modello per opzioni, immagine

Nota 1) per i dettagli sul campo di regolazione fare riferimento al catalogo digitale.
Nota 2) ⌀16 (diametro interno del cilindro 16 mm) è disponibile solo per le unità A e L.
*Il distanziale è una staffa di montaggio per il fissaggio dell’unità di regolazione della corsa nella posizione intermedia della corsa.

Componenti opzionali

Immagine componenti opzionali

Modello con supporto laterale

Immagine della tabella del modello di supporto laterale
  • *Fare riferimento al catalogo digitale per dettagli come le dimensioni.
  • *Il supporto laterale è una coppia a sinistra e a destra.

Dettagli delle specifiche del piombo /connettore

Codice componente
MY1C16-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Diametro collegamento Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type

761.65 €

1 8 giorni 14010 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Con giunto meccanico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Guida Con guida a perni folli
Cushion Cuscino d'aria Lead Wire Length(m) Magnete incorporato

Si trova sulla pagina di MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati senza unità di regolazione corsa, il codice articolo è il seguente: MY1C16-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1C16-140.

Tipologia prodotto

Codice componente
MY1C16-100AS
MY1C16-100LS
MY1C16-1100A
MY1C16-145L
MY1C16-150
MY1C16-1500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Diametro collegamento Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type

769.82 €

1 9 giorni -10 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

822.40 €

1 9 giorni -10 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

1,005.03 €

1 9 giorni 1,10010 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

924.45 €

1 8 giorni 14510 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

761.65 €

1 8 giorni 21010 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

1,029.90 €

1 9 giorni 1,50010 to 191880166840--Tipo standardVite MAssente---0.15–0.8Assente-

Supporto tecnico