Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MY1C16-230
MY1C16□ MY1C20□-corsa
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C16□/MY1C20□ (destra: tubazioni sul fondo (O-ring applicabile))
MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□-corsa
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□ (destra: parte inferiore della tubazione (parte ZZ). (O-ring applicabile))
MY1C50□/MY1C5063□ corsa
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo di MY1C50□/MY1C5063□ (destra: parte inferiore della tubazione (parte ZZ). (O-ring applicabile))
Diametro interno del tubo (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | |||||||
Tipo di funzionamento | Tipo a doppia azione | |||||||
Gamma di pressioni d’esercizio | 0,15 – 0,8 MPa | 0,1 – 0,8 MPa | ||||||
Pressione di prova | 1,2 MPa | |||||||
Temperatura ambiente e fluido | 5 – 60°C | |||||||
Smorzamento | Cuscino d’aria | |||||||
Lubrificazione | Non richiesto | |||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa | 1.000 o meno (da 0 a +1,8) Da 1.001 a 3.000 (da 0 a +2,8) | 2.700 o meno (da 0 a +1,8), da 2.701 a 5.000 (da 0 a +2,8) | ||||||
Diametro raccordo di collegamento tubazione | Porta frontale/laterale | M5 × 0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||
Con uscita inferiore | ⌀4 (Diametro connessione 4 mm) | ⌀6 (Diametro connessione 6 mm) | ⌀8 (Diametro connessione 8 mm) | ⌀10 (Diametro connessione 10 mm) |
Diametro interno del tubo (mm) | 16 – 63 | |
---|---|---|
Unità regolazione corsa | Da 100 a 1.000 mm/s | |
Unità regolazione corsa | Un’unità | Nota1) Da 100 a 1.000 mm/s |
Unità L, unità H | Nota2) Da 100 a 1.500 mm/s |
Nota 1) si noti che la capacità del cuscino d’aria diminuirà all’aumentare della tolleranza di regolazione della corsa tramite il bullone di regolazione. Nel frattempo, negli intervalli che superano la corsa del cuscino d’aria, la velocità di lavoro del pistone sarà da 100 a 200 mm/s.
Nota 2: la velocità del pistone di lavoro sarà compresa tra 100 e 1.000 mm/s quando si utilizzano tubazioni centralizzate.
Nota 3: Utilizzare ad una velocità compresa nell’intervallo della capacità di assorbimento. Vedi catalogo digitale.
(Unità: N)
Tubo Diametro interno (mm) | Pressione ricevuta Area (mm2) | Pressione di esercizio (MPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
Nota) uscita teorica (N) = pressione (MPa) x area di ricezione della pressione (mm2 ).
(Unità: kg)
Tubo Diametro interno (mm) | Di base Peso | Peso extra Massa extra per colpo | Parte mobile Peso | Lato supporto Peso della staffa (Per coppia) | Peso dell’unità di regolazione della corsa (Per unità) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Tipo B | Un’unità Peso | Unità L Peso | Unità H Peso | ||||
16 | 0.67 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | — |
20 | 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
25 | 1.58 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
32 | 3.14 | 0.37 | 0.86 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
40 | 5.60 | 0.52 | 1.49 | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
50 | 10.14 | 0.76 | 2.59 | 0.08 | 0.36 | 0.51 | 3.38 |
63 | 16.67 | 1.10 | 4.26 | 0.17 | 0.68 | 0.83 | 1.08 |
Metodo/esempio di calcolo: MY1C25-300A
1,58 + 0,24 x 300 ÷ 50 + 0,07 x 2≒3,16 kg
MY1C16□/MY1C20□
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
MY1C25□/MY1C32□/MY1C40□
* P indica la porta di alimentazione del cilindro.
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
MY1C50□/MY1C63□
Foro per tubazioni centralizzate sul fondo
* Si prega di elaborare la superficie di montaggio con queste dimensioni.
Esempi numero di modello
*Fare riferimento al catalogo digitale dell’unità di regolazione della corsa.
Nota 1) per i dettagli sul campo di regolazione fare riferimento al catalogo digitale.
Nota 2) ⌀16 (diametro interno del cilindro 16 mm) è disponibile solo per le unità A e L.
*Il distanziale è una staffa di montaggio per il fissaggio dell’unità di regolazione della corsa nella posizione intermedia della corsa.
Codice componente
|
---|
MY1C16-230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Diametro collegamento | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782.21 € | 1 | 9 giorni | 230 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Guida | Con guida a perni folli |
Cushion | Cuscino d'aria | Lead Wire Length(m) | Magnete incorporato |
Si trova sulla pagina di MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati senza unità di regolazione corsa, il codice articolo è il seguente: MY1C16-230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1C16-230.
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MY1C16-100AS |
MY1C16-100LS |
MY1C16-1100A |
MY1C16-240 |
MY1C16-250 |
MY1C16-250L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Diametro collegamento | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769.82 € | 1 | 9 giorni | - | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | ||
822.40 € | 1 | 9 giorni | - | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | ||
1,005.03 € | 1 | 9 giorni | 1,100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | ||
782.21 € | 1 | 8 giorni | 240 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | ||
782.21 € | 1 | 8 giorni | 530 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - | ||
945.02 € | 1 | 8 giorni | 530 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | - | - | Tipo standard | Vite M | Assente | - | - | - | 0.15–0.8 | Assente | - |