MY1□W, Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico, con coperchiodi protezione (Codici componente - Download CAD)

MY1□W, Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico, con coperchiodi protezione
An air slide table made by SMC

[Features]
· Improved dust-proofing and water resistance for use in environments where dust and water are present in the air.
· The base cylinder option can be used as is
· A cover unit and a side seal unit can be retrofitted to the conventional MY1M/MY1C series
· Compact design with a suppressed overall length
· A non-contact auto switch can be mounted for improved water resistance

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MY1MWK16G-2000

Specifiche del cilindro senza asta del tipo a giunto meccanico con coperchio di protezione serie MY1□W

Caratteristiche del cilindro senza asta del tipo a giunto meccanico con coperchio di protezione serie MY1□W

Caratteristiche del cilindro senza asta del tipo a giunto meccanico con coperchio di protezione serie MY1□W

Designazione codice modello

Come ordinare: immagine

Come ordinare: immagine

Tabella delle specifiche

Diametro interno del tubo (mm)16202532405063
FluidoPneumatico
Tipo di funzionamentoTipo a doppia azione
Gamma di pressioni d’esercizioMY1MW: da 0,15 a 0,8 MPa, MY1CW: da 0,1 a 0,8 MPa
Pressione di prova1,2 MPa
Temperatura ambiente e fluido5 – 60°C
SmorzamentoCuscino d’aria
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa1.000 o meno (da 0 a +1,8)
Da 1.000 a 3.000 (da 0 a +2,8)
2.700 o meno (da 0 a +1,8), da 2.701 a 3.000 (da 0 a +2,8)
Diametro raccordo di collegamento tubazionePorta frontale/lateraleM5 × 0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8
Con uscita inferiore⌀4 (Diametro connessione 4 mm)⌀6 (Diametro connessione 6 mm)⌀8 (Diametro connessione 8 mm)⌀10 (Diametro connessione 10 mm)
  • *Il campo di regolazione del fine corsa è il campo di regolazione su un lato quando montato sul cilindro.

Disegno quotato

⌀16 (diametro interno tubo 16 mm), ⌀20 (Diametro interno tubo 20 mm)

 

(Unità di misura: mm)

 

⌀16 (diametro interno tubo 16 mm), ⌀20 (diametro interno tubo 20 mm) disegno quotato

⌀16 (diametro interno tubo 16 mm), ⌀20 (diametro interno tubo 20 mm) disegno quotato

 

(Unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm

Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm

 

(Unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm (NW ~ XX).

Immagine della tabella delle dimensioni del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm (NW ~ XX).

Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate

*Processare questo sul lato di montaggio.

 

(Unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 16 mm/20 mm

Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 16 mm/20 mm

⌀25 (diametro interno tubo 25 mm), ⌀32 (diametro interno tubo 32 mm), ⌀40 (Diametro interno tubo 40 mm)

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di ⌀25 (diametro interno tubo 25 mm), ⌀32 (diametro interno tubo 32 mm), ⌀40 (diametro interno tubo 40 mm)

Disegno quotato di ⌀25 (diametro interno tubo 25 mm), ⌀32 (diametro interno tubo 32 mm), ⌀40 (diametro interno tubo 40 mm)

 

(Unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm

Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm

 

(Unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni per il diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm (da NW a XX).

Immagine della tabella delle dimensioni per il diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm (da NW a XX).

Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate

*Processare questo sul lato di montaggio.

 

(Unità di misura: mm)

 

Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm

Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm

⌀50 (diametro interno tubo 50 mm), ⌀63 (Diametro interno tubo 63 mm)

 

(Unità di misura: mm)

 

⌀50 (diametro interno tubo 50 mm), ⌀63 (diametro interno tubo 63 mm) disegno quotato

⌀50 (diametro interno tubo 50 mm), ⌀63 (diametro interno tubo 63 mm) disegno quotato

 

(Unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni (da A a NE) del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm

Tabella delle dimensioni (da A a NE) del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm

 

(Unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni per l’immagine del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm (da NH a XX)

Tabella delle dimensioni per l’immagine del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm (da NH a XX)

Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate

*Processare questo sul lato di montaggio.

 

(Unità di misura: mm)

 

Tabella delle dimensioni dei fori per tubazioni centrali centralizzate con diametro interno del tubo di 50 mm/63 mm

Tabella delle dimensioni dei fori per tubazioni centrali centralizzate con diametro interno del tubo di 50 mm/63 mm



Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.


 
Codice componente
MY1MWK16G-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

939.10 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”2,000[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoImpermeabilità / Resistenza alla polvere[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida a slitta] Con guida e cuscinetto scorrevole84 ~ 10252-Tipo tubazione centralizzataVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.15–0.8Assente--

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di MY1□W, Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico, con coperchiodi protezione, il codice articolo è il seguente: MY1MWK16G-2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1MWK16G-2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
MY1CW16-400L
MY1CW16-500L
MY1CW16-600
MY1MWK16G-200L
MY1MWK16G-280L
MY1MWK16G-300
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Side Seal Piping Format Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

1,118.18 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità / Uso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida di scorrimento] Con guida a perni folli102520.15–0.8NessunoTipo standardVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente-Assente--AssenteCilindro-

1,140.89 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida di scorrimento] Con guida a perni folli84 ~ 10252-NessunoTipo standardVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.1–0.8Assente--

1,000.74 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida di scorrimento] Con guida a perni folli84 ~ 10252-NessunoTipo standardVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.1–0.8Assente--

729.94 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida a slitta] Con guida e cuscinetto scorrevole84 ~ 10252-Tipo tubazione centralizzataVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.15–0.8Assente--

749.24 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”280[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida a slitta] Con guida e cuscinetto scorrevole84 ~ 10252-Tipo tubazione centralizzataVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.15–0.8Assente--

610.29 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”300[Alluminio] Lega di alluminio10 to 191811016Con giunto meccanicoResistenza alla polvere / Impermeabilità[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Guida a slitta] Con guida e cuscinetto scorrevole84 ~ 10252-Tipo tubazione centralizzataVite MCuscino d'ariaMagnete incorporatoAssente---0.15–0.8Assente--

Supporto tecnico