Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MY1CWK16-250L
Caratteristiche del cilindro senza asta del tipo a giunto meccanico con coperchio di protezione serie MY1□W
Come ordinare: immagine
Diametro interno del tubo (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | |||||||
Tipo di funzionamento | Tipo a doppia azione | |||||||
Gamma di pressioni d’esercizio | MY1MW: da 0,15 a 0,8 MPa, MY1CW: da 0,1 a 0,8 MPa | |||||||
Pressione di prova | 1,2 MPa | |||||||
Temperatura ambiente e fluido | 5 – 60°C | |||||||
Smorzamento | Cuscino d’aria | |||||||
Lubrificazione | Non richiesto | |||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa | 1.000 o meno (da 0 a +1,8) Da 1.000 a 3.000 (da 0 a +2,8) | 2.700 o meno (da 0 a +1,8), da 2.701 a 3.000 (da 0 a +2,8) | ||||||
Diametro raccordo di collegamento tubazione | Porta frontale/laterale | M5 × 0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||
Con uscita inferiore | ⌀4 (Diametro connessione 4 mm) | ⌀6 (Diametro connessione 6 mm) | ⌀8 (Diametro connessione 8 mm) | ⌀10 (Diametro connessione 10 mm) |
(Unità di misura: mm)
⌀16 (diametro interno tubo 16 mm), ⌀20 (diametro interno tubo 20 mm) disegno quotato
(Unità di misura: mm)
Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm
(Unità di misura: mm)
Immagine della tabella delle dimensioni del diametro interno del tubo 16 mm/20 mm (NW ~ XX).
Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate
*Processare questo sul lato di montaggio.
(Unità di misura: mm)
Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 16 mm/20 mm
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di ⌀25 (diametro interno tubo 25 mm), ⌀32 (diametro interno tubo 32 mm), ⌀40 (diametro interno tubo 40 mm)
(Unità di misura: mm)
Tabella delle dimensioni (da A a NH) del diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm
(Unità di misura: mm)
Immagine della tabella delle dimensioni per il diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm (da NW a XX).
Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate
*Processare questo sul lato di montaggio.
(Unità di misura: mm)
Immagine della tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centralizzate inferiori con diametro interno del tubo 25 mm/32 mm/40 mm
(Unità di misura: mm)
⌀50 (diametro interno tubo 50 mm), ⌀63 (diametro interno tubo 63 mm) disegno quotato
(Unità di misura: mm)
Tabella delle dimensioni (da A a NE) del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm
(Unità di misura: mm)
Tabella delle dimensioni per l’immagine del diametro interno del tubo 50 mm/63 mm (da NH a XX)
Tabella delle dimensioni dei fori delle tubazioni per tubazioni centrali centralizzate
*Processare questo sul lato di montaggio.
(Unità di misura: mm)
Tabella delle dimensioni dei fori per tubazioni centrali centralizzate con diametro interno del tubo di 50 mm/63 mm
Codice componente
|
---|
MY1CWK16-250L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,167.53 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 530 | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Uso generico / Impermeabilità / Resistenza alla polvere | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 102 | 52 | 0.15–0.8 | Sì | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | - | Assente | Cilindro | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di MY1□W, Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico, con coperchiodi protezione, il codice articolo è il seguente: MY1CWK16-250L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY1CWK16-250L.
Configura
Proprietà di base
Materiale tavola
Ambiente d'esercizio
Trattamento superficie tavola
Guida
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Tipo
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Giunto cilindro senza barra
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Side Seal
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Custom-made
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MY1CW16-400L |
MY1CW16-500L |
MY1CW16-600 |
MY1CWK16-300L |
MY1CWK16-400 |
MY1CWK16-500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Side Seal | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118.18 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità / Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 102 | 52 | 0.15–0.8 | Nessuno | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | - | Assente | Cilindro | - | ||
1,140.89 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 84 ~ 102 | 52 | - | Nessuno | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.1–0.8 | Assente | - | - | ||
1,000.74 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 600 | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 84 ~ 102 | 52 | - | Nessuno | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.1–0.8 | Assente | - | - | ||
1,167.53 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | 300 | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 84 ~ 102 | 52 | - | Sì | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.1–0.8 | Assente | - | - | ||
1,029.53 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 84 ~ 102 | 52 | - | Sì | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.1–0.8 | Assente | - | - | ||
1,054.27 € | 1 | 26 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 10 to 19 | 18 | 110 | 16 | Con giunto meccanico | Resistenza alla polvere / Impermeabilità | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Guida di scorrimento] Con guida a perni folli | 84 ~ 102 | 52 | - | Sì | Tipo standard | Vite M | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.1–0.8 | Assente | - | - |