Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CY3R10-105N
Tipo di tubazioni su entrambi i lati: ⌀6 (diametro 6 mm) Fino a ⌀63 (Diametro 63 mm)
Nota 1) ⌀50 (diametro 50 mm) e ⌀63 (diametro 63 mm) sono L (da -0,2 a 0).
Immagine prodotto
Diametro interno del tubo (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | ||||||||
Pressione di prova | 1,05 MPa | ||||||||
Pressione di esercizio massima | 0,7 MPa | ||||||||
Pressione d’esercizio minima | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Temperatura ambiente e fluido | Da -10 a 60°C (senza congelamento) | ||||||||
Foglioappunti) velocità del pistone utilizzata | da 50 a 500 mm/s | ||||||||
Smorzamento | Smorzatore in gomma | ||||||||
Lubrificazione | Non richiesto (non lubrificato) | ||||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa (mm) | da 0 a 250 p: (da 0 a +1,0), 251 a 1.000 st: (da 0 a +1,4), 1.001 e oltre: (da 0 a +1,8) | ||||||||
Metodi di montaggio | A montaggio diretto | ||||||||
Orientamento di montaggio | Orizzontale, inclinato, verticaleNota 2) | ||||||||
Forza di tenuta del magnete (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
Nota 1) se l’interruttore automatico è installato e l’interruttore automatico è impostato in posizione intermedia, la velocità massima del pistone deve essere entro 300 mm/s a causa del relè, ecc.
Nota 2) nel caso di montaggio verticale non è possibile l’arresto intermedio del circuito pneumatico.
Numero di parte dell’unità interruttore automatico | Tipo | Funzioni speciali | Ingresso elettrico | Spia | Cablaggio (Produzione) | Tensione di carico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Interruttore automatico allo stato solido | — | Passacavo | Sì | 3 fili (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3 fili (PNP) | |||||||
M9B | A 2 fili | 12 V | ||||||
M9NW | Indicazione diagnostica (indicatore a 2 colori) | 3 fili (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3 fili (PNP) | |||||||
M9BW | A 2 fili | 12 V | ||||||
*1M9NA | Impermeabile (indicatore a 2 colori) | 3 fili (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
*1M9PA | 3 fili (PNP) | |||||||
*1M9BA | A 2 fili | 12 V | ||||||
A96 | Interruttore automatico tipo reed | — | Passacavo | Sì | 3 fili (equivalente NPN) | — | 5 V | — |
A93 | A 2 fili | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | N | 100 V o inferiore |
Numero di parte dell’unità interruttore automatico | Lunghezza conduttore (m) | Connettore precablato | Carico applicabile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Nil) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | Relè, PLC |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
*1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | Circuito IC | |
*1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
*1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | — | |
A96 | ● | — | ● | — | — | Circuito IC | — |
A93 | ● | ● | ● | ● | — | Relè, PLC | |
A90 | ● | — | ● | — | — | — |
Tipo di tubazioni su entrambi i lati
Numero | Nome componente | Materiale | Note | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corpo | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato duro | ||
2a | Copristelo A | Lega di alluminio | — | ||
2b | Coperchio terminale C | Lega di alluminio | — | ||
3a | Copristelo B | Lega di alluminio | — | ||
3b | Coperchio terminale D | Lega di alluminio | — | ||
4 | Tubo cilindrico | Acciaio inox | — | ||
5 | Pistone | ø6 (diametro 6 mm) | Ottone | ø6 (diametro 6 mm) | Nichelatura chimica |
⌀10 a 63 (Diametro 10-63 mm) | Lega di alluminio | ⌀10 a 63 (Diametro 10-63 mm) | Cromato | ||
6 | Stelo | Acciaio inox | — | ||
7 | Giogo lato pistone | Piastra di acciaio laminato | Zinco cromato | ||
8 | Carrè laterale scorrevole esterno | Piastra di acciaio laminato | Zinco cromato | ||
9 | Magnete A | — | — | ||
10 | Magnete B | — | — | ||
11 | Distanziale | Lega di alluminio | ⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno | ||
12 | Serranda | Gomma uretanica | — | ||
13 | dado pistone | Acciaio al carbonio | Cromato di Zinco cromato (⌀6-15 (diametro 6-15 mm) nessuno) | ||
14 | Anello di sicurezza tipo C per fori | Acciaio al carbonio per utensili | Rivestito di fosfato | ||
15 | Anello di fissaggio | Lega di alluminio | Cromato | ||
16 | Anello di sicurezza tipo C per albero | Materiale del filo di acciaio ad alto tenore di carbonio | — | ||
17 | Piastra di schermatura magnetica | Piastra di acciaio laminato | Cromato brillante (senza ⌀6 (diametro: 6 mm),⌀10 (diametro: 10 mm)) | ||
18 bis | Cambia binario (Condutture a doppio lato) | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | ||
18b | Cambia binario (tubazioni centralizzate) | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | ||
19 | Magnete | — | — | ||
20 | Tappo esagonale | Acciaio Cromo | Placcatura in nichel | ||
21 | Sfera in acciaio | Acciaio Cromo | ø40 (diametro 40 mm) | Tappo esagonale | |
⌀20 (diametro 20 mm), ⌀50 (diametro 50 mm), ⌀63 (Diametro 63 mm) | Nessuno | ||||
22 | Vite a esagono incassato | Acciaio Cromo | Placcatura in nichel | ||
23 | Vite di fermo a esagono incassato | Acciaio Cromo | Placcatura in nichel | ||
24 | Guarnizione del tubo del cilindro | NBR | — | ||
25 | Indossare l’anello A | Resina speciale | ⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno | ||
26 | Indossare l’anello B | Resina speciale | — | ||
27 | Anello di usura C | Resina speciale | — | ||
28 | Imballaggio pistone | NBR | — | ||
29 | Lubrificatore | Resina speciale | ⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno | ||
30 | Guarnizione guida interruttore | NBR | Non disponibile per tubazioni su entrambi i lati |
Modello | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7* | -* | -* | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3* | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5* | 17 | 6 | 10.5* | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6* | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6* | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4* | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6* | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6* | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4* | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4* | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 |
Modello | K | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60* | 10 | 14.5* | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66* |
CY3R10 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 11 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 15 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
Modello | P (attacco per tubazioni) | ||
---|---|---|---|
Vuoto | TN* | TF* | |
CY3R6 | M3 × 0.5* | — | — |
CY3R10 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R15 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R20 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
*2)* Il segno indica le dimensioni diverse dalla serie CY1R
Esempi numero di modello
Codice componente
|
---|
CY3R10-105N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.85 € | 1 | 7 giorni | “Cilindro senza asta” | 105 | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Nessuno | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore), il codice articolo è il seguente: CY3R10-105N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CY3R10-105N.
Configura
Proprietà di base
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Guida
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Tipo
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Giunto cilindro senza barra
Ambiente d'esercizio
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CY3R10-100-M9NL |
CY3R10-100N |
CY3R10-105 |
CY3R10-110 |
CY3R10-110N |
CY3R10-115 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Giunto cilindro senza barra | Ambiente d'esercizio | Trattamento superficie tavola | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.81 € | 1 | 7 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9N | 3 | - | 2 | 0.16–0.7 | Assente | - | - | ||
209.94 € | 1 | 7 giorni | “Cilindro senza asta” | - | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Nessuno | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - | ||
236.39 € | 1 | 9 giorni | “Cilindro senza asta” | 105 | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - | ||
236.39 € | 1 | 7 giorni | “Cilindro senza asta” | 110 | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - | ||
213.85 € | 1 | 7 giorni | “Cilindro senza asta” | 110 | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Nessuno | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - | ||
236.39 € | 1 | 9 giorni | “Cilindro senza asta” | 115 | [Alluminio] Lega di alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetico | Uso generico | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro | [Senza guida] Montaggio diretto | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Tipo standard | Vite M | Smorzatore in gomma | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | - | - | 0.16–0.7 | Assente | - | - |