CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore) (Codici componente - Download CAD)

CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore)
An air slide table made by SMC

[Features]
· A further upgrade from the CY1 series
· The installation dimensions are the same as the CY1 series, yet it features improved bearing performance and reduced sliding resistance.
· NPT screws and G screws are standardized

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Tipo di tubazioni su entrambi i lati: ⌀6 (diametro 6 mm) a ⌀63 (diametro 63 mm) Disegno quotato

Tipo di tubazioni su entrambi i lati: ⌀6 (diametro 6 mm) Fino a ⌀63 (Diametro 63 mm)

Nota 1) ⌀50 (diametro 50 mm) e ⌀63 (diametro 63 mm) sono L (da -0,2 a 0).

Specifiche prodotto

Immagine prodotto cilindro senza asta di tipo magnetico, serie CY3R, tipo a montaggio diretto

Immagine prodotto

Specifiche

Diametro interno del tubo (mm)61015202532405063
FluidoPneumatico
Pressione di prova1,05 MPa
Pressione di esercizio massima0,7 MPa
Pressione d’esercizio minima0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
Foglioappunti) velocità del pistone utilizzatada 50 a 500 mm/s
SmorzamentoSmorzatore in gomma
LubrificazioneNon richiesto (non lubrificato)
Tolleranza della lunghezza della corsa (mm)da 0 a 250 p: (da 0 a +1,0), 251 a 1.000 st: (da 0 a +1,4), 1.001 e oltre: (da 0 a +1,8)
Metodi di montaggioA montaggio diretto
Orientamento di montaggioOrizzontale, inclinato, verticaleNota 2)
Forza di tenuta del magnete (N)19.653.91372313635889221,4712,256

Nota 1) se l’interruttore automatico è installato e l’interruttore automatico è impostato in posizione intermedia, la velocità massima del pistone deve essere entro 300 mm/s a causa del relè, ecc.
Nota 2) nel caso di montaggio verticale non è possibile l’arresto intermedio del circuito pneumatico.

Interruttori automatici applicabili

Numero di parte dell’unità interruttore automaticoTipoFunzioni specialiIngresso elettricoSpiaCablaggio (Produzione)Tensione di carico
DCAC
M9NInterruttore automatico allo stato solidoPassacavo3 fili (NPN)24 V5 V, 12 V
M9P3 fili (PNP)
M9BA 2 fili12 V
M9NWIndicazione diagnostica (indicatore a 2 colori)3 fili (NPN)5 V, 12 V
M9PW3 fili (PNP)
M9BWA 2 fili12 V
*1M9NAImpermeabile
(indicatore a 2 colori)
3 fili (NPN)5 V, 12 V
*1M9PA3 fili (PNP)
*1M9BAA 2 fili12 V
A96Interruttore automatico tipo reedPassacavo3 fili (equivalente NPN)5 V
A93A 2 fili24 V5 V, 12 V100 V
A90N100 V o inferiore
Numero di parte dell’unità interruttore automaticoLunghezza conduttore (m)Connettore precablatoCarico applicabile
0.5
(Nil)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NCircuito ICRelè, PLC
M9P
M9B
M9NWCircuito IC
M9PW
M9BW
*1M9NACircuito IC
*1M9PA
*1M9BA
A96Circuito IC
A93Relè, PLC
A90
  1. *1 L’interruttore automatico di tipo resistente acqua può essere montato sui modelli di cui sopra, ma non garantisce le prestazioni di impermeabilità del prodotto. Verificare con il produttore i tipi resistenti all’acqua per i numeri di modello sopra.
  • * Simbolo lunghezza piombo 0,5 m··nessun simbolo (esempio) M9NW/1 m: M (esempio) M9NWM/3 m: L (esempio) M9NWL/5 m: Z (esempio) M9NWZ
  • * I interruttori automatici allo stato solido contrassegnati con ○ sono prodotti su ordinazione.
  • * I interruttori automatici vengono spediti insieme (ma non assemblati).

Esempi di diagrammi

Disegno strutturale delle tubazioni bifacciali

Tipo di tubazioni su entrambi i lati

Componenti

NumeroNome componenteMaterialeNote
1CorpoLega di alluminioAlluminio anodizzato duro
2aCopristelo ALega di alluminio
2bCoperchio terminale CLega di alluminio
3aCopristelo BLega di alluminio
3bCoperchio terminale DLega di alluminio
4Tubo cilindricoAcciaio inox
5Pistoneø6 (diametro 6 mm)Ottoneø6 (diametro 6 mm)Nichelatura chimica
⌀10 a 63 (Diametro 10-63 mm)Lega di alluminio⌀10 a 63 (Diametro 10-63 mm)Cromato
6SteloAcciaio inox
7Giogo lato pistonePiastra di acciaio laminatoZinco cromato
8Carrè laterale scorrevole esternoPiastra di acciaio laminatoZinco cromato
9Magnete A
10Magnete B
11DistanzialeLega di alluminio⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno
12SerrandaGomma uretanica
13dado pistoneAcciaio al carbonioCromato di Zinco cromato (⌀6-15 (diametro 6-15 mm) nessuno)
14Anello di sicurezza tipo C per foriAcciaio al carbonio per utensiliRivestito di fosfato
15Anello di fissaggioLega di alluminioCromato
16Anello di sicurezza tipo C per alberoMateriale del filo di acciaio ad alto tenore di carbonio
17Piastra di schermatura magneticaPiastra di acciaio laminatoCromato brillante (senza ⌀6 (diametro: 6 mm),⌀10 (diametro: 10 mm))
18 bisCambia binario (Condutture a doppio lato)Lega di alluminioAnodizzato trasparente
18bCambia binario (tubazioni centralizzate)Lega di alluminioAnodizzato trasparente
19Magnete
20Tappo esagonaleAcciaio CromoPlaccatura in nichel
21Sfera in acciaioAcciaio Cromoø40 (diametro 40 mm)Tappo esagonale
⌀20 (diametro 20 mm), ⌀50 (diametro 50 mm), ⌀63 (Diametro 63 mm)Nessuno
22Vite a esagono incassatoAcciaio CromoPlaccatura in nichel
23Vite di fermo a esagono incassatoAcciaio CromoPlaccatura in nichel
24Guarnizione del tubo del cilindroNBR
25Indossare l’anello AResina speciale⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno
26Indossare l’anello BResina speciale
27Anello di usura CResina speciale
28Imballaggio pistoneNBR
29LubrificatoreResina speciale⌀6 (diametro 6 mm) Nessuno
30Guarnizione guida interruttoreNBRNon disponibile per tubazioni su entrambi i lati

Tabella delle specifiche

ModelloABCCBCRDFGGPGWHHAHBHCHPHRHSHTJ × E
CY3R67*-*-*20.57.65.53*2018.5191710.51810.5*17610.5*M4 × 0.7 × 6
CY3R1096.53.220.5126.542725.5262414251424514M4 × 0.7 × 6
CY3R1510.584.220.516.6*853331.53230173117308.517M5 × 0.8 × 7
CY3R2099.55.23121.6*963937.53936213824367.524M6 × 1 × 8
CY3R258.59.55.23126.4*8.564442.5444123.54323.5416.523.5M6 × 1 × 8
CY3R3210.5116.531.533.6*10.575553.5555229542951729M8 × 1.25 × 10
CY3R4010116.55241.6*1376563.5676236663662836M8 × 1.25 × 10
CY3R5014148.25252.4*178.58381.5858045844580945M10 × 1.5 × 15
CY3R6315148.25365.4*188.59593.59792519651909.551M10 × 1.5 × 15
ModelloKLLDMMMNPWQQWTTCWWPWSXYZ
CY3R67343.53.5M3 × 0.53.51960*1014.5*10.5209.561035.566*
CY3R109383.54M3 × 0.54.526681417.514201381539.576
CY3R1514534.35M4 × 0.763284181917251671854.594
CY3R2011625.45M4 × 0.7738951720.520401972264107
CY3R2515705.46M5 × 0.86.5431052021.522.54021.572872117
CY3R32137677M6 × 18.554116262428502773579130
CY3R40159078M6 × 11164134342633603274093148
CY3R50251108.610M8 × 1.25158215948304260411050113176
CY3R63241188.610M8 × 1.25169417160324870471060121188
ModelloP (attacco per tubazioni)
VuotoTN*TF*
CY3R6M3 × 0.5*
CY3R10M5 × 0.8
CY3R15M5 × 0.8
CY3R20Rc1/8NPT1/8G1/8
CY3R25Rc1/8NPT1/8G1/8
CY3R32Rc1/8NPT1/8G1/8
CY3R40Rc1/4NPT1/4G1/4
CY3R50Rc1/4NPT1/4G1/4
CY3R63Rc1/4NPT1/4G1/4

*2)* Il segno indica le dimensioni diverse dalla serie CY1R

Informazioni di supporto alla selezione

Designazione codice modello

Esempi numero di modello

Esempi numero di modello

Codice componente
CY3R20-60
CY3R20-70
CY3R20-100
CY3R20-1000
CY3R20-1100
CY3R20-1200
CY3R20-125
CY3R20-130
CY3R20-1300
CY3R20-1400
CY3R20-150
CY3R20-1500
CY3R20-160
CY3R20-170
CY3R20-175
CY3R20-180
CY3R20-185
CY3R20-190
CY3R20-200
CY3R20-220
CY3R20-225
CY3R20-230
CY3R20-240
CY3R20-250
CY3R20-253
CY3R20-260
CY3R20-275
CY3R20-280
CY3R20-300
CY3R20-320
CY3R20-325
CY3R20-340
CY3R20-350
CY3R20-380
CY3R20-400
CY3R20-420
CY3R20-450
CY3R20-470
CY3R20-480
CY3R20-500
CY3R20-520
CY3R20-530
CY3R20-550
CY3R20-575
CY3R20-600
CY3R20-620
CY3R20-625
CY3R20-630
CY3R20-650
CY3R20-660
CY3R20-670
CY3R20-700
CY3R20-710
CY3R20-730
CY3R20-750
CY3R20-770
CY3R20-775
CY3R20-800
CY3R20-850
CY3R20-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Giunto cilindro senza barra Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

406.10 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”60[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

406.10 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”70[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

406.10 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

547.31 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”1,000[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

563.03 €

1 16 giorni “Cilindro senza asta”1,100[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

578.69 €

1 16 giorni “Cilindro senza asta”1,200[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

413.95 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

413.95 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”130[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

594.40 €

1 16 giorni “Cilindro senza asta”1,300[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

610.11 €

1 16 giorni “Cilindro senza asta”1400[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

413.95 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”210[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

625.84 €

1 16 giorni “Cilindro senza asta”1,500[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.82 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”170[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”175[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”180[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”185[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”190[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

421.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

429.61 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”220[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

429.61 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”225[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

429.61 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”230[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

429.61 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”240[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

429.61 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”530[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

437.47 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”253[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

437.47 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”260[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

437.47 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”275[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

437.47 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”280[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

437.47 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”300[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

445.32 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

445.32 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”325[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

445.32 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”340[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

445.32 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”350[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

453.19 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”380[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

453.19 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

461.03 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”420[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

461.03 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”450[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

468.84 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”470[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

468.84 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”480[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

468.84 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”-[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

476.69 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”520[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

476.69 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”530[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

476.71 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”550[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

484.56 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”575[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

484.56 €

1 Stesso giorno

Stock

“Cilindro senza asta”600[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

492.40 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”620[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

492.40 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”625[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

492.42 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”630[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

492.42 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”650[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

500.27 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”660[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

500.27 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”670[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

500.27 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”700[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

508.08 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”710[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

508.08 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”730[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

508.08 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”750[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

515.94 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”770[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

515.94 €

1 9 giorni “Cilindro senza asta”775[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

515.94 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”800[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

523.81 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”850[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

531.65 €

1 7 giorni “Cilindro senza asta”900[Alluminio] Lega di alluminio1 to 4.91.16220MagneticoUso generico[Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato duro[Senza guida] Montaggio diretto37.5 ~ 3939-Tipo standardRcSmorzatore in gommaMagnete incorporatoAssente---0.16–0.7Assente--

Loading...

Supporto tecnico