Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro interno del tubo (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | ||||||
Pressione di prova | 1.05 MPa | ||||||
Pressione di esercizio massima | 0.7 MPa | ||||||
Pressione d’esercizio minima | 0.18 MPa | ||||||
Temperatura ambiente e fluido | Da -10 a 60°C (senza congelamento) | ||||||
Velocità del pistone | da 50 a 400 mm/s | ||||||
Smorzamento | Cuscino/ammortizzatore in gomma | ||||||
Lubrificazione | Non richiesto | ||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa (mm) | Da 0 a 250 st: da 0 a +1.0, da 251 a 1,000 st: da 0 a +1.4, 1,001 st e oltre: da 0 a +1,8 | ||||||
Forza di tenuta del magnete (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
Diametro interno del tubo (mm) | Corsa standard (mm) | Producibile Corsa massima (mm) |
---|---|---|
6 | 50, 100, 150, 200 | 300 |
10 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | 500 |
15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 750 |
20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | 1,000 |
25 | 1,500 | |
32 | ||
40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 1,500 |
(Unità: kg)
Diametro interno del tubo (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S□ | Peso base | 0.231 | 0.428 | 0.743 | 1.317 | 1.641 | 2.870 | 4.508 |
Peso aggiuntivo per 50 corse | 0.053 | 0.082 | 0.111 | 0.184 | 0.186 | 0.284 | 0.430 | |
CY1SG□ | Peso base | 0.236 | 0.435 | 0.743 | 1.331 | 1.662 | 2.903 | 4.534 |
Peso aggiuntivo per 50 corse | 0.050 | 0.079 | 0.108 | 0.176 | 0.178 | 0.273 | 0.411 |
Metodo/esempio di calcolo: CY1SG25-500
Peso base (Quando la corsa è zero): Massa extra 1.662 kg/50 colpi: 0.178 kg
Corsa cilindro: 300 st
1.662 + 0.178 x 500 ÷ 50 = 3.442 kg
Cilindro pneumatico compatibile | CY1S□6 | CY1S□10 | CY1S□15 | CY1S□20 | CY1S□25 | CY1S□32 | CY1S□40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello con ammortizzatore | RJ0604 | RJ0806H | RJ0806L | RJ1007L | RJ1412L | RJ2015H | RJ2015L |
Massimo assorbimento di energia (J) | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||
Assorbimento dell’ictus (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||
Velocità di collisione (m/s) | 0.05 – 1 | 0.05 – 2 | 0.05 – 1 | 0.05 – 1 | 0.05 – 1 | 0.05 – 2 | 0.05 – 1 |
Massima frequenza di utilizzo (ciclo/min) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | ||
Spinta massima consentita (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1961 | ||
Temperatura ambiente (°C) | Da -10 a 60°C (senza congelamento) |
* Nota) l’energia massima assorbita e la frequenza massima di utilizzo sono valori a temperatura ambiente (da 20 a 25°C circa).
CY1S/tipo con tubazioni su entrambi i lati
CY1SG/Tipo tubazione centralizzata
Numero | Nome | Materiale | Note |
---|---|---|---|
1 | Magnete A | — | — |
2 | Giogo lato pistone | Acciaio laminato | — |
3 | Pistone | Lega di alluminio | — |
* 4 | Imballaggio pistone | NBR | — |
* 5 | Indossare l’anello A | Resina speciale | — |
* 6 | Dispositivo di ritenzione del lubrificante A | Resina speciale | Esclude ⌀6 (6 mm di diametro) e ⌀10 (10 mm di diametro) |
7 | Stelo | Acciaio inox | — |
8 | dado pistone | Acciaio al carbonio | Esclude ⌀6 (diametro 6 mm) a ⌀15 (diametro 15 mm) |
9 | Blocco di scorrimento | Lega di alluminio | — |
10 | Boccola | Resina/Lega di rame (Più livelli) | — |
11 | Perno parallelo | Acciaio al carbonio | — |
12 | Distanziatore elemento mobile | Acciaio laminato | — |
* 13 | Guarnizione motore | NBR | — |
14 | Anello di sicurezza | Acciaio al carbonio per utensili | — |
15 | Magnete per interruttore automatico | — | — |
16 | Tubo scorrevole esterno | Lega di alluminio | — |
17 | Magnete B | — | — |
18 | Carrè laterale scorrevole esterno | Acciaio laminato | — |
* 19 | Indossare l’anello B | Resina speciale | — |
* 20 | Dispositivo di ritenzione del lubrificante B | Resina speciale | ⌀6 (diametro 6 mm) è esclusa |
21 | Distanziale | Acciaio laminato | ⌀6 (diametro 6 mm) è esclusa |
22 | Piatto A | Lega di alluminio | — |
23a | Piatto C | Lega di alluminio | Per tubazioni su entrambi i lati |
23b | Piatto B | Lega di alluminio | Per tubazioni centralizzate |
* 24 | Guarnizione del tubo del cilindro | NBR | — |
25 | Bullone paraurti | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
26 | Serranda | Gomma uretanica | — |
27 | Tubo cilindrico | Acciaio inox | — |
28 | Albero guida B | Acciaio al carbonio | Cromatura dura |
29 bis | Albero guida C | Acciaio al carbonio | Cromatura dura |
29b | Albero guida A | Acciaio al carbonio | Cromatura dura |
30 | Guida interruttore | Lega di alluminio | — |
31 | Vite di fissaggio a testa esagonale | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
32 | Vite a esagono incassato | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
33 | Dado esagonale | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
34 | Dado esagonale | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
35 | Dado quadrato | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
36 | Vite a croce con SW | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
37 | Distanziale per interruttore | Resina speciale | — |
38 | Tappo presa | Acciaio al cromo-molibdeno | ⌀6 (diametro 6 mm), solo tubazioni su entrambi i lati |
* 39 | Guarnizione albero guida | NBR | Per tubazioni centralizzate |
40 | Sfera in acciaio | Acciaio per cuscinetti | Per tubazioni centralizzate |
41 | Bullone di regolazione | Acciaio al cromo-molibdeno | — |
42 | Interruttore automatico | — | — |
43 | Ammortizzatore | — | — |
44 | Tubo | Lega di alluminio | — |
Diametro interno del tubo (mm) | Set di imballaggio | |
---|---|---|
Codice componente | Dettagli | |
6 | CY1S6-Z-PS | Sopra i numeri 4, 5, 13, 19, 24, 39 |
10 | CY1S10-Z-PS | Sopra i numeri 4, 13, 19, 20, 24, 39 |
15 | CY1S15-Z-PS | Sopra il numero 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 |
20 | CY1S20-Z-PS | |
25 | CY1S25-Z-PS | |
32 | CY1S32-Z-PS | |
40 | CY1S40-Z-PS |
Codice componente
|
---|
CY1S6-150BZ |
CY1S6-210BZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457.00 € | 1 | 7 giorni | 210 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tubazione sui due lati | Vite M | Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo) | Nessuno | - | - | - | - | - | - | Assente | ||
472.35 € | 1 | 7 giorni | 210 | - | 1.8 | 40 | 6 | 49 | 27 | - | Tubazione sui due lati | Vite M | Ammortizzatore / bullone di regolazione (punta in metallo) | Nessuno | - | - | - | - | - | - | Assente |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | NA | Guida | Con guida e cuscinetto scorrevole |
Configura
Proprietà di base
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Pressione di esercizio(MPa)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Auto Switch
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali