EPR-PF-AE-V0 - Maniglie da incasso -per montaggio a scatto tecnopolimero certificato autoestinguente

EPR-PF-AE-V0 - Maniglie da incasso -per montaggio a scatto tecnopolimero certificato autoestinguente
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Maniglia da incasso per montaggio a scatto in tecnopolimero a base poliammidica certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero.
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati Tecnici a pag. A-5) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150611-C1
150631-C1
150651-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.02 €

2.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.86 €

5 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico