Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC30C-03G-2-A |
AC30C-03G-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.24 € | 1 | 26 giorni | Rc3/8 | - | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 30 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
103.15 € | 1 | 26 giorni | Rc3/8 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 30 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro Aria + Disoleatore + Regolatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Livello filtraggio separatore di nebbia | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali