Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, AC20C-A to AC40C-A (Codici componente - Download CAD)

Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, AC20C-A to AC40C-A
SMC modular-type F.R.L. combination unit.
[Features]
· Uses a transparent bowl guard.
· A transparent bowl guard with improved environmental resistance that provides all-round protection.
· The manufacturer has removed the window from the bowl guard and instead covered the entire internal bowl with a polycarbonate transparent bowl guard.
· Now, even if the environment changes and the bowl is exposed to corrosive chemicals or oil, the foreign matter will not stick directly to the pressurized bowl. This can help reduce the risk of the bowl breaking.
· Superior visibility: 360°
· The use of the transparent bowl guard allows you to check the status of the drain inside the filter bowl and to check the amount of residual oil in the lubricator from any angle.
· Weight reduction: reduced by up to 90 g
· Without corrosion. The use of a resin body ensures there is no rusting.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC40C-06CG-A
AC40C-06DG-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

228.26 €

1 26 giorni Rc3/4[Resina] Involucro in policarbonatoDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)40AssenteAssente0.05–0.7MPaCon rubinetto di scaricoUnità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPaAssente

205.48 €

1 26 giorni Rc3/4[Resina] Involucro in policarbonatoDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)40AssenteAssente0.05–0.7MPaCon rubinetto di scaricoUnità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPaAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro Aria + Disoleatore + Regolatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Livello filtraggio separatore di nebbia 0.3μm
Qualità aria compressa Aria secca comune Pressione di esercizio max.(MPa) 1

Supporto tecnico