Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC40D-F04G-V-A
AC20D-A product image
AC40D-A product image
Model number example
How to order: image 1
How to order: image 2
Model | AC20D-A | AC30D-A | AC40D-A | AC40D-06-A | |
---|---|---|---|---|---|
Components | Filter Regulator [AW] | AW20-A | AW30-A | AW40-A | AW40-06-A |
Mist Separator [AFM] | AFM20-A | AFM30-A | AFM40-A | AFM40-06-A | |
Port size | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AW] | 1/8 | ||||
Fluid | Air | ||||
Ambient and fluid temperature | --5 to +60°C (no freezing) | ||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||
Minimum operating pressure | 0.05 MPa | ||||
Set Pressure Range [AW] | 0.05 to 0.7 MPa | ||||
Filtration [AW/AFM] | AW: 5 μm, AFM: 0.3 μm (collection efficiency 99.9%) | ||||
Rated Flow (L/min [ANR]) [AFM] *1 | 150 | 330 | 800 | 800 | |
Oil Mist Density at Outlet Side [AFM]*2 *3 | Max. 1.0 mg/m3(ANR) (≈ 0.8 ppm) | ||||
Bowl Material [AW/AFM] | Polycarbonate | ||||
Bowl Guard [AW/AFM] | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | |||
Structure [AW] | Relieving type | ||||
Weight (kg) | 0.33 | 0.66 | 1.24 | 1.35 |
AC20D-A dimensional drawing
Codice componente
|
---|
AC40D-F04G-V-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.23 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Posizione di attacco: AW + AFM + V | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro regolatore + Disoleatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Livello filtraggio separatore di nebbia | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune |
Si trova sulla pagina di AC20D-40D-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + Microfiltro disoleatore, il codice articolo è il seguente: AC40D-F04G-V-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC40D-F04G-V-A.
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Pressione di esercizio max.(MPa)
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC20D-01CM-A |
AC20D-01G-1-A |
AC20D-01G-A |
AC40D-F04G-V1-A |
AC40D-F04G-W-A |
AC40D-F04M-V1-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.98 € | 1 | 26 giorni | Rc1/8 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore) | 20 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | ||
71.85 € | 1 | 26 giorni | Rc1/8 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 20 | Assente | Assente | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | ||
71.85 € | 1 | 26 giorni | Rc1/8 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 20 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | ||
173.23 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Posizione di montaggio: V + AW + AFM | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | ||
128.61 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite) | 40 | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico, raccordo spinato (per tubo di nylon ⌀6 x ⌀4) | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | ||
176.40 € | 1 | 26 giorni | G1/2 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore) | 40 | Assente | Posizione di montaggio: V + AW + AFM | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa |