Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AW30-F02B-W-A
AW10-A product image
AW20-A product image
AW40-A product image
Model number example
How to order: images
Image of how options are displayed
X406/X64 model number example
How to order X406/X64: image 1
How to order X406/X64: image 2
X2068 model number example
How to order X2068: image 1
How to order X2068: image 2
Codice componente
|
---|
AW30-F02B-W-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Specifiche su ordinazione | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.79 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 30 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico, raccordo spinato (per tubo di nylon ⌀6 x ⌀4) | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|
Si trova sulla pagina di AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore, il codice articolo è il seguente: AW30-F02B-W-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AW30-F02B-W-A.
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Tipo
Diametro collegamento
Pressione di esercizio max.(MPa)
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Manometro
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Specifiche su ordinazione
Accessori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AW10-M5-2-A |
AW10-M5-2R-A |
AW10-M5-6-A |
AW30-F02BC-1-A |
AW30-F02BC-A |
AW30-F02BC-R-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Specifiche su ordinazione | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
76.79 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 30 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
76.79 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 30 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
76.79 € | 1 | 26 giorni | G1/4 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | Disponibile | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 30 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa |