Regolatore di pressione con separatore / eliminatore di nebbia AWM20 fino a 40 / micro eliminatore di nebbia AWD20 fino a 40 (Codici componente - Download CAD)

Regolatore di pressione con separatore / eliminatore di nebbia AWM20 fino a 40 / micro eliminatore di nebbia AWD20 fino a 40
SMC Mist Separator Regulator.
[Features]
· The AWM Series combines a regulator and mist separator into one unit. Use for clean air blowing applications. (Filtration: 0.3 μm)
· The AWD Series combines a regulator and micro-sized mist separator into one unit. Use for ultra-clean air blowing applications. (Filtration: 0.01 μm)

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Mist Separator Regulator AWM, Micro Mist Separator Regulator AWD Detailed Example

AWM20/AWD20 product image

AWM20/AWD20 product image

 AWM40 / AWD40 product images

AWM40 / AWD40 product images

Mist Separator Regulator AWM, Micro Mist Separator Regulator AWD Specifications

Model number notation (standard specifications)

Model number example (standard specifications)

Model number example (standard specifications)

How to Order (Made-to-Order Specifications)

Model number example (made-to-order specification)

Model number example (made-to-order specification)

- Symbol Content (1)
Body size
20 30 40
(2) Screw Type No Mark Rc
N*1 NPT
F*2 G
(3) Port size 01 1/8 - -
02 1/4
03 3/8 -
04 1/2 - -
(4) 3* Option a Mounting No Mark Without optional mounting parts
B*4 With Bracket
H With set nuts
b Float type auto drain No Mark Without auto drain
C Float type auto drain (N.C.)
D Float type auto drain (N.O.) -
c Pressure gauge No Mark Without pressure gauge
E Square Embedded Type Pressure Gauge
G Round-type pressure gauge
M Round-type pressure gauge (with color zone)
Digital pressure switch E1*5 Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
E2*5 Output: NPN output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
E3*5 Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring bottom entry
E4*5 Output: PNP output / Lead wire electrical entry: wiring top entry
Codice componente
AWD20-F01BE-2R
AWD20-F01BE-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Filtro, livello di filtraggio Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit Specifiche su ordinazione Accessori

79.45 €

1 26 giorni G1/80.01μm1-NATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)200.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoUnità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPaAssenteCon staffa

75.82 €

1 26 giorni G1/80.01μm1[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)200.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoUnità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPaAssenteCon staffa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Regolatore filtro
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico