Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AF30-F03B-2R-A-X440
Model number example
Model Number Notation
Model | AF10-A | AF20-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A | AF50-A | AF60-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piping Connection Port Diameter | M5 ×; 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 | 1 |
Applicable Fluid | Air | ||||||
Ambient and Fluid Temperature | −5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof Pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum Operating Pressure | 1.0 MPa | ||||||
Filtration Rating | 5 μm | ||||||
Drain Capacity (cm3) | 2.5 | 8 | 25 | 45 | |||
Case Material | Polycarbonate | ||||||
Bowl Guard | - | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Weight (kg) | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.87 | 1.00 |
AF10-A, AF20-A dimensional drawings
AF30-A to AF40-06-A dimensional drawing
AF50-A, AF60-A dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Standard Specifications | Optional Specifications | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracket Mounting Dimensions | With auto drain | ||||||||||||||||
P | A | B | C | D | E | G | J | M | N | Q | R | S | T | U | V | B | |
AF10-A | M5 ×; 0.8 | 25 | 59.9 | 7 | 12.5 | - | 25 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.9 |
AF20-A | 1/8, 1/4 | 40 | 87.6 | 9.8 | 20 | - | 25 | 20 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 28 | 104.9 |
AF30-A | 1/4, 3/8 | 53 | 115.1 | 14 | 26.7 | 30 | 35 | 26.7 | 41 | 35 | 23 | 6.5 | 13 | 53 | 2.3 | 30 | 156.8 |
AF40-A | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 147.1 | 18 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 26 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 35 | 186.9 |
AF40-06-A | 3/4 | 75 | 149.1 | 20 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 | 50 | 52 | 25 | 8.5 | 12.5 | 70 | 2.3 | 34 | 188.9 |
AF50-A | 3/4, 1 | 90 | 220.1 | 24 | 45 | - | 30 | 45 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 | 259.9 |
AF60-A | 1 | 95 | 234.1 | 24 | 47.5 | - | 30 | 47.5 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 47 | 273.9 |
Model | Semi-Standard Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
With barb fitting | With drain guide | Metal Case | Metal Case With Drain Guide | With Level Gauge Metal Case | With Level Gauge Metal Case With Drain Guide | |
B | B | B | B | B | B | |
AF10-A | - | - | 59.3 | - | - | - |
AF20-A | - | 91.4 | 87.4 | 93.9 | - | - |
AF30-A | 123.6 | 121.9 | 117.6 | 122.1 | 137.6 | 142.1 |
AF40-A | 155.6 | 153.9 | 149.6 | 154.1 | 169.6 | 174.1 |
AF40-06-A | 157.6 | 155.9 | 151.6 | 156.1 | 171.6 | 176.1 |
AF50-A | 228.6 | 226.9 | 222.6 | 227.1 | 242.6 | 247.1 |
AF60-A | 242.6 | 240.9 | 236.6 | 241.1 | 256.6 | 261.1 |
Codice componente
|
---|
AF30-F03B-2R-A-X440 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | [G] G | 3/8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] SPCD | Available | [A sinistra] Da destra verso il basso | 30 | Staffa | Con rubinetto di scarico | Targhetta e unità piastra di avvertenza vaschetta: MPa | Ambiente a temperatura speciale (alta temperatura) |
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 5μm | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria, il codice articolo è il seguente: AF30-F03B-2R-A-X440.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AF30-F03B-2R-A-X440.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Tipo
Filettatura tubazione nominale
Protezione vaschetta
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AF10-M5-6-A |
AF10-M5-6R-A |
AF10-M5-A |
AF30-F03B-A |
AF30-F03B-J-A |
AF30-F03B-W-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | Pressure Unit | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Involucro in metallo | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | 10 | Assente | Con rubinetto di scarico | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente | ||
17.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Involucro in metallo | NA | [A sinistra] Da destra verso il basso | 10 | Assente | Con rubinetto di scarico | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente | ||
16.03 € | 1 | 68 giorni | Standard | M | [M5] M5x0.8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Metallo | NA | [A sinistra] Da destra a sinistra | 10 | Assente | Con rubinetto di scarico | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente | ||
26.47 € | 1 | 4 giorni | Standard | [G] G | 3/8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 30 | Staffa | Con rubinetto di scarico | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente | ||
27.66 € | 1 | 26 giorni | Standard | [G] G | 3/8 | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 30 | Staffa | Guida di scarico 1/4 | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente | ||
27.66 € | 1 | 26 giorni | Standard | [G] G | 3/8 | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 30 | Staffa | Rubinetto di scarico, con attacco filettato | Targhette e unità piastra di avvertenza bicchierino: MPa | Assente |