Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AF800: product images
AF911: product images
Model | AF800 | AF900 |
---|---|---|
Connection port size | 1 1/4 1 1/2 | 2 |
Proof pressure | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | |
Filtration | Standard: 5 μm Semi-standard: 2, 10, 20, 40, 70, 100 μm | |
Case materials | Polycarbonate | |
Drain capacity | 45 cm3 | |
Weight (kg) | 3.15 | 7.30 |
Accessories (standard equipment) | Bowl guard |
- | Part number | |||
---|---|---|---|---|
Model | For AF8□□ | For AF9□□ | ||
Name | Float type * Auto drain (bowl assembly) | N.O | AD48-6 (Bowl materials: nylon) | AD48-6 (Bowl materials: nylon) |
N.C | AD47 (Bowl materials: polycarbonate) | AD47 (Bowl materials: polycarbonate) |
Model number example
Large Flow Air Filter AF800/900 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes | |
---|---|---|---|---|
AF800 | AF900 | |||
1 | Body | Die-cast aluminum | Aluminum cast | Platinum silver coated |
6 | Housing | Die-cast aluminum | Aluminum cast | Platinum silver coated |
Number | Part name | Materials | Part number | ||
---|---|---|---|---|---|
AF800 | AF900 | ||||
2 | Element | Standard | Bronze | 11345-5B | 11352-5B |
-7 | Stainless steel | 11345-5S | 11352-5S | ||
3 | Bowl assembly Note) | Standard | - | C4SF | |
-2 | - | C4SF-2 | |||
-6 | - | C4SF-6 | |||
-8 | - | C4LF-8 | |||
-9 | - | C4SF-X401 | |||
4 | O-ring | NBR | JIS B2401 G130 | 630332 | |
5 | O-ring | NBR | 113136 | 113136 | |
7 | Element seal | NBR | 11217 | 112310 | |
8 | Deflector | Aluminum | 11346 | 11355 | |
9 | Baffle | AF800 | ADC | 11344 | - |
AF900 | Aluminum cast | - | 11354 | ||
10 | O-ring | NBR | C4SFP-260S |
Large Flow Air Filter AF800/900 Series: dimensional drawings
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | B (With auto drain) | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.O | N.C | ||||||
AF800 | 150 | 408 | 33 | 140 | 448 | 448 | 150 |
AF900 | 200 | 488 | 46 | 170 | 528 | 528 | 210 |
(Unit: mm)
Model | B (without auto drain) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Metal bowl | Metal bowl with level gauge | Without drain cock | Drain cock barb fitting | Drain cock thread piping | With drain guide | |
AF800 | 421 | 441 | 397 | 417 | 421 | 415 |
AF900 | 501 | 521 | 477 | 497 | 501 | 495 |
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Direzione flusso | Size of Body | Drain Outlet | Misura raccordo (diametro) | Materiale elemento |
---|
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Ambiente d'esercizio | Standard | Protezione vaschetta | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Misura raccordo (diametro)
Tipo
Livello di filtrazione
Filettatura tubazione nominale
Size of Body
Drain Outlet
Materiale elemento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali