Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AMG150C to AMG550C: product images
AMG650, AMG850: product images
Applicable fluids | Compressed Air |
---|---|
Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
Minimum operating pressure * | 0.05 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C |
Moisture removal rate | 99% |
Element replacement interval | 2 years or when pressure has dropped as far as 0.1 MPa |
Model | AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated flow L/min (ANR) *Note) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
Piping connection port diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
AMG150C to AMG550C: model number example
AMG650, AMG850: model number example
AMG150C to AMG550C, AMG650: structural drawings
AMG850 structural drawing
Number | Name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coatings |
2 | Housing (bowl) | Aluminum alloy | |
3 | Sight glass | Reinforced glass | - |
Number | Name | Materials | Applicable models | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 | ||||
4 | Element assembly | Resin, others | Except option F | AMG-EL150 | AMG-EL250 | AMG-EL350 | AMG-EL450 | AMG-EL550 | AMG-EL650 | AMG-EL850 |
For option F | AMG-EL150-F | AMG-EL250-F | AMG-EL350-F | AMG-EL450-F | AMG-EL550-F | - | - |
AMG150C to AMG550C: dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | F | G | Bracket related dimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | |||||||||
AMG150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 |
AMG250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 |
AMG350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 |
AMG450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 |
AMG550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 |
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Specifications
Compatible Models
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali