Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 619xx / 2Z tenuta stagna / 619xx2Z / simile a DIN 625-1 / FAG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61904-2Z

Codice componente
61904-2Z
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inner Diameter d(φ) 20 Diametro esterno D(φ) 37 Larghezza B(mm) 9
Coefficiente di carico dinamico base(N) 6380 Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 24200 Direzione del carico Radiale
Coefficiente di carico statico base(N) 3680 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / 619xx / 2Z tenuta stagna / 619xx2Z / simile a DIN 625-1 / FAG, il codice articolo è il seguente: 61904-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61904-2Z.

Supporto tecnico