Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NKIA5911-XL
D.I.(Ø) | 55 | D.E.(Ø) | 80 | Larghezza(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 7300 | Coefficiente di carico, dinamico(N) | 65000 | Coefficiente di carico statico (N)(N) | 100000 |
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)(N) | 12100 | Coefficiente di carico, statico (Coa)(N) | 29500 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto angolare / a rullini NKIA, componente assiale unidirezionale, a norma DIN 5 429-2, il codice articolo è il seguente: NKIA5911-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKIA5911-XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali