Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VDW12BZ1D
For Air product image
For Medium Vacuum product image
Model number example (for air)
Model number example (for medium vacuum)
Model number example (for water)
Model number example (electric options)
Model number example (other options)
Model number example (with bracket)
- | Valve construction | Direct operated poppet | |
---|---|---|---|
Valve specifications | Withstand pressure | MPa | 2.0 (resin body type: 1.5) |
Max. system pressure | MPa | 1.0 | |
Body material | Aluminum, resin, brass, Stainless steel | ||
Seal material | NBR, FKM | ||
Enclosure | Dust-tight, low jetproof (IP65)Note 2) | ||
Environment | Locations without corrosive or explosive gases | ||
Coil Specifications | Rated voltage | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)Note 1) |
DC | 24 V DC, (12 V DC)Note 1) | ||
Allowable voltage fluctuation | ±10% of rated voltage | ||
Allowable voltage fluctuation | AC (with a full wave rectifier) | 5% or less of rated voltage | |
DC | 2% or less of rated voltage | ||
Coil insulation type | Class B |
Note 1) Voltage inside () indicates special voltage.
Note 2) Please contact the manufacturer regarding use of this product in locations that require water resistance.
Normally closed (N.C.) Body material: Aluminum, PPS resin, brass, stainless steel structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | Aluminum, PPS resin, brass, Stainless steel |
Body material: PPS resin (One-touch fitting type) structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | Cu + Fe + resin |
2 | Fixed armature | Fe |
3 | Tube | Stainless steel |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | Armature assembly | NBR, FKM, Stainless steel, PPS resin |
6 | Seal | NBR, FKM |
7 | Body | PPS resin |
8 | Bracket | SPCC |
(Unit: mm)
Grommet dimensional drawing
Model | Port size P | A | B | B1 | C | D | E | F | Mounting bracket dimensions (XD) | Electrical entry | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | U | W | X | Y | Grommet | ||||||||||
Q | R | ||||||||||||||
VDW2 | M5, 1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
Codice componente
|
---|
VDW12BZ1D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13 € | 1 | 26 giorni | Acqua | M | M5 | - | 1.6 | 12V DC | NBR | Assente | Resina PPS | Assente | Misura 1 |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Ambiente d'esercizio | Standard | A commutazione | Tipo normalmente chiuso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Numero di solenoidi | Solenoide singolo |
Applicazione | Elemento singolo | IP | IP65 | Standard acquisiti | CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento diretto compatta serie VDW, il codice articolo è il seguente: VDW12BZ1D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VDW12BZ1D.
Configura
Proprietà di base
Diam. tubo
Tipo
Liquido applicabile
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Opzione
Materiale corpo
Staffa
In dettaglio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VDW10AAL |
VDW10AAZ |
VDW10AB |
VDW12BZ1DG |
VDW12BZ1DL |
VDW12CA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Opzione | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | M | M5 | - | 1 | 24V DC | NBR | Resistenza a basse concentrazioni di ozono, acqua deionizzata, senza olio | Resina PPS | Assente | Misura 1 | ||
20.13 € | 1 | 26 giorni | Aria | M | M5 | - | 1 | 24V DC | NBR | Senza olio | Resina PPS | Assente | Misura 1 | ||
18.13 € | 1 | 26 giorni | Aria | M | M5 | - | 1 | 100V AC | NBR | Assente | Resina PPS | Assente | Misura 1 | ||
19.74 € | 1 | 26 giorni | Acqua | M | M5 | - | 1.6 | 12V DC | NBR | Resistenza ad alte concentrazioni di ozono, acqua deionizzata | Resina PPS | Assente | Misura 1 | ||
19.74 € | 1 | 26 giorni | Acqua | M | M5 | - | 1.6 | 12V DC | NBR | Resistenza a basse concentrazioni di ozono, acqua deionizzata, senza olio | Resina PPS | Assente | Misura 1 | ||
24.21 € | 1 | 26 giorni | Acqua | Collegamento tubi | - | ø3.2 | 1 | 24V DC | NBR | Assente | Resina PPS | Assente | Misura 1 |