SX10, Valvola a 2 vie ad alta velocità d'intervento (SX11-AJ)

SX10, Valvola a 2 vie ad alta velocità d'intervento SX11-AJ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SX11-AJ

Marca: SMC

Prezzo: 36.42

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di apertura tubo (dettagli): Montaggio guarnizione

In dettaglio: Senza filtro

Portata: 50 (24V DC–0.25MPa) L/min

Consumo di corrente: 80 (24V DC–0.25MPa) W

Lunghezza filo conduttore: 1.000 mm


(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.​

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SX11-AJ

High Speed 2 Port Valve SX10 Series Details

High Speed 2 Port Valve SX10 Series product image

High Speed 2 Port Valve SX10 Series product image

High Speed 2 Port Valve SX10 Series Specifications

Model Number Notation

Model number examples

Model number examples

Flow Rate (L/min.) [at 0.25 MPa] 50 100 150
Power Consumption (W) 80 40 10 4 80 40 10 4 80 40 10 4
Switching Method 2 position 2 port N.C. air return
Sealing Method Metal poppet seal
Valve Width (mm) 9
Fluid Air
Minimum Operating Pressure (MPa) 0.15
Coil Resistance Value (Ω) 7.2 14.4 58 144 7.2 14.4 58 144 7.2 14.4 58 144
Maximum Operating Pressure (MPa) [at 24 V DC] 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 0.4 0.25
Ambient and Working Fluid Temperature (°C) -10 to 50 (no freezing)
Lubrication Not required
Mounting Orientation Free
Impact/Vibration Resistance (m/s2) 300/50
Enclosure Dustproof
Electrical Entry Grommet
Weight (g) Screw Mount Type 27
Quick Disconnect Type 29

Characteristics

Flow Rate (L/min.) [at 0.25 MPa] 50 100 150
Power Consumption (W) 80 40 10 4 80 40 10 4 80 40 10 4
Flow Rate Characteristics C [dm3/(s/bar)] 0.24 0.47 0.70
b 0.24 0.28 0.21
Cv 0.06 0.12 0.17
Response Time (ms) [at 0.25 MPa] ON 0.45 0.55 0.9 1.25 0.55 0.7 1.1 1.7 0.6 0.8 1.35 2.75
OFF 0.4 0.4 0.4 0.4 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75
Maximum Operating Frequency (Hz) [at 0.25 MPa] 1,200 1,000 550 350 650 550 300 200 600 500 250 150

*1: At 24 V DC with a duty ratio of 1:1

  • 80 W: Current needs to be limited using a power-saving driver circuit.
  • 40 W: Current needs to be limited using a power-saving driver circuit.
  • 10 W: Energized for 1 second maximum. Contact SMC for continuous energization.
  • 4 W: Allows for continuous energization.

*2: Values for response time and maximum operating frequency are not guaranteed.

Pressure — Flow Rate Characteristics (without Filter)

Pressure — Flow Rate Characteristics (without Filter)

Pressure — Flow Rate Characteristics (without Filter)

2 Port Valve SX10 Series Dimensions Example

SX12-□G Quick Disconnect Type

 

(Units: mm)

 

SX12-□G quick disconnect type dimensional drawing

SX12-□G quick disconnect type dimensional drawing

 

SX11-□G Screw Mount Type

 

(Units: mm)

 

SX11-□G screw mount type dimensional drawing

SX11-□G screw mount type dimensional drawing

Codice componente
SX11-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di apertura tubo (dettagli) In dettaglio Portata
(L/min)
Consumo di corrente
(W)
Lunghezza filo conduttore
(mm)

36.42 €

1 26 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)80 (24V DC–0.25MPa)1.000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo elettromagnetico Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
A commutazione Tipo normalmente chiuso Tipo di collegamento Altro Tipo di azionamento Con movimento lineare
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Numero di solenoidi Solenoide singolo Tempo di risposta 1ms o inf.
Applicazione Multiporta Standard acquisiti CE Tensione 24V DC

Si trova sulla pagina di SX10, Valvola a 2 vie ad alta velocità d'intervento, il codice articolo è il seguente: SX11-AJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SX11-AJ.

Tipologia prodotto

Codice componente
SX11-AG
SX11-AH
SX11-BG
SX11-BH
SX11-BJ
SX11-CG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di apertura tubo (dettagli) In dettaglio Portata
(L/min)
Consumo di corrente
(W)
Lunghezza filo conduttore
(mm)

33.08 €

1 98 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)80 (24V DC–0.25MPa)300

34.05 €

1 98 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)80 (24V DC–0.25MPa)500

33.08 €

1 26 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)40 (24V DC–0.25MPa)300

34.05 €

1 26 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)40 (24V DC–0.25MPa)500

36.42 €

1 26 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)40 (24V DC–0.25MPa)1.000

33.08 €

1 26 giorni Montaggio guarnizioneSenza filtro50 (24V DC–0.25MPa)10 (24V DC–0.25MPa)300

Supporto tecnico