Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VM130-N01-32RA
2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image
Piping | Side ported | Bottom ported | |||
---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | ||||
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||||
Flow rate characteristics | - | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
C (dm3/ [s·bar]) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
b | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
Cv | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
LubricationNote 1) | Not required | ||||
Port size | 1/8 (Rc, NPT, G) | M5 | |||
Weight (Basic) | 60 g | 67 g | |||
Bracket part numberNote 2) | VM1-B | - |
Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.
Model number example
Side Ported Structural Drawing
Bottom Ported Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Valve main body | ZDC | White coated | |
2 | Plunger | Polyacetal | 2 port | Gray |
3 | Valve seat | PBT | 3 port | White |
4 | Valve | NBR | - | |
5 | Plunger retainer | Stainless steel | - | |
6 | Spring | Stainless steel | - | |
7 | Spring | Spring steel | - | |
8 | Hexagon socket head taper plug | Rolled steel | - |
(Unit: mm)
Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM120-01-00A | 32.5 | 7.5 |
VM130-01-00A | ||
VM121-01-00A | 28.5 | 3.5 |
VM131-01-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
(Unit: mm)
Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing
Model | L | A |
---|---|---|
VM122-M5-00A | 32.5 | 7.5 |
VM132-M5-00A | ||
VM123-M5-00A | 28.5 | 3.5 |
VM133-M5-00A |
F.O.F.* | 26 N |
---|---|
P.T. | 1.5 mm |
O.T. | 1.5 mm |
T.T. | 3 mm |
Codice componente
|
---|
VM130-N01-32RA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Type and Direction of Piping | Mounting Method | Con pressore | Tipo braccio asta | Pushbutton Variety | Suffisso per indicatore | Opzione staffa | Specifiche su ordinazione | Altezza pressore | Suffisso per attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | 1/8 | Lato diretto | Lato | - | - | Testa lunga piatta | Assente | Assente | Assente | Tipo lungo | Colore pulsante, selettore: Rosso |
Loading...
Main Body Shape | Blocco verticale | Effective Sectional Area(mm2) | 2.03 |
---|
Si trova sulla pagina di VM100, serie 100, valvola meccanica a 2 / 3 vie, il codice articolo è il seguente: VM130-N01-32RA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VM130-N01-32RA.
Configura
Proprietà di base
Con pressore
Tipo braccio asta
Tipo
Number of Ports
The number of switching position
Switching operation
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Type and Direction of Piping
Mounting Method
Pushbutton Variety
Suffisso per indicatore
Opzione staffa
Specifiche su ordinazione
Altezza pressore
Suffisso per attuatore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VM120-01-05A-B |
VM120-01-06A |
VM120-01-06SA |
VM130-N01-33A |
VM130-N01-33A-B |
VM130-N01-34BA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Type and Direction of Piping | Mounting Method | Con pressore | Tipo braccio asta | Pushbutton Variety | Suffisso per indicatore | Opzione staffa | Specifiche su ordinazione | Altezza pressore | Suffisso per attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.77 € | 1 | 26 giorni | A 2 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | 1/8 | Lato diretto | Lato | Dritto | - | - | Assente | Con staffa | Assente | Tipo lungo | Assente | ||
35.55 € | 1 | 26 giorni | A 2 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | 1/8 | Lato diretto | Lato | Rullo | - | - | Assente | Assente | Assente | Tipo lungo | Assente | ||
37.18 € | 1 | 26 giorni | A 2 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pressore | Rc(R) | 1/8 | Lato diretto | Lato | Rullo | - | - | Assente | Assente | Assente | Tipo lungo | Rullo in acciaio temprato | ||
35.55 € | 1 | 26 giorni | A 3 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | 1/8 | Lato diretto | Lato | - | - | Testa piatta | Assente | Assente | Assente | Tipo lungo | Assente | ||
41.06 € | 1 | 26 giorni | A 3 attacchi | 2 posizioni normalmente chiuso | Pulsante | NPT | 1/8 | Lato diretto | Lato | - | - | Testa piatta | Assente | Con staffa | Assente | Tipo lungo | Assente | ||
37.97 € | 1 | 26 giorni | A 3 attacchi | - | Impugnatura di selezione | NPT | 1/8 | Lato diretto | Lato | - | - | - | Assente | Assente | Assente | Tipo lungo | Colore pulsante, selettore: Nero |