Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQSBS20-20DCM-M9PSAPC
Codice componente
|
---|
CDQSBS20-20DCM-M9PSAPC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.05–1.0 | Magnete incorporato | M9P | 0,5 (connettore a spina M8 a 3 pin) | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Guida a elevata rigidità/alta precisione grado elevato | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Body Options | Standard | Tipo | Tipo di carico antilaterale |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo di connettore
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali