AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico

AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Silencer suitable for the exhaust of compact valves and pilot air.
· Surface treatment: Ni plating.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Silencer: BC Sintered Body Type, AN Series, specifications

External appearance of AN Series

External appearance of AN Series

JIS symbol

JIS symbol

AN Series dimensional and structural drawings

AN Series dimensional and structural drawings

Specifications Model
AN101-01 AN110-01 AN120-M3 AN120-M5
Note 1)Pipe connection port diameter R1/8 R1/8 M3 M5
Note 3)Noise reduction effect in dB (A) 16 21 13 18
Usable fluids Compressed air
Note 2)Maximum operating pressure 1.0 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature Note 4)5 to 150°C
Effective cross-sectional area (mm2) 20 35 1 5
Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] 4 7 0.2 1
Note 5)Recommended flow rate m3/min (ANR) 1.6 or less 2.7 or less 0.08 or less 0.4 or less
Weight g 8.3 17 1 3.4
Dimensions mm A 21 34 9 15.5
B 11 13 6 8

Note 1: Thread type NPT is also available for AN101 and AN110. Model numbers for the NPT version are AN101-N01 and AN110-N01.
Note 2: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 3: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 4: Can be used at between -10 to +150 C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.
Note 5: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.

  • *For precautions specific to the product, refer to the catalog.
  • *Pictures are of representational models.
Codice componente
AN101-01
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con attacco raccordo tubo Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Silenziamento
(dB)
Misura nominale filettatura di montaggio D.E. D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

4.00 €

1 3 giorni [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K20Fino a 2016[1/8] 1/8111.6 o inferiore21

4.00 €

1 4 giorni [Flangia] 4B(100A) flangia FF JIS 10K35Fino a 4021[1/8] 1/8132.7 o inferiore34

2.29 €

1 Stesso giorno

Stock

M15 o inf.13M3X0.560.08 o inferiore9

2.35 €

1 Stesso giorno

Stock

M55 o inf.18M5X0.880.4 o inferiore15.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale Ottone Copertura NA
Materiale elemento Sinterizzato di rame Applicable Fluids Aria compressa

Supporto tecnico