Codice articolo del costruttore: XMA-16GH0
Marca: SMC
Prezzo: 529.96 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Con flangia: NW
Ghiere con flangia: 16
Tipo valvola: Angolare
Indicatore: Con indicatore
Direzione porta pilota: Superficie flangia, posteriore
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XMA-16GH0
XMA Series external appearance
XYA Series external appearance
Model | XMA-16 | XMA-25 XYA-25 | XMA-40 XYA-40 | XMA-50 XYA-50 | XMA-63 XYA-63 | XMA-80 XYA-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange (Valve) Size | 16, CF034 | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
Valve Type | Normally closed (pressurize to open, spring seal) | ||||||
Fluids | Inert gas vacuum | ||||||
Operating Temperature (°C) | 5 to 60 (5 to 150 for high temperature type) | ||||||
Operating Pressure Pa (abs) | 1 ×; 10-6 to atmospheric pressure | ||||||
Conductance L/s Note 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
Amount of leakage Pa·m3/s | Internal | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation | |||||
External | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation | ||||||
Operating Time (s) | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
Flange Type | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
Main Material | Main body: SCS13 (SUS304 equivalent), Bellows: SUS316L, Major parts: SUS304, FKM (standard sealing material) | ||||||
Pilot Pressure MPa (G) | 0.4 to 0.7 | ||||||
Pilot Port Connection Port Diameter | M5 | Rc 1/8 | |||||
Weight kg Note 2: | XMA | 0.33 (0.37) | 0.61 | 1.40 (1.76) | 2 | 3.60 (4.96) | 6.2 |
XYA | - | 0.66 | 1.42 | 2.40 | 4.30 | 7.70 |
Note 1: Conductance is the value for the molecular flow of an elbow with the same dimensions.
Note 2: Figures in ( ) indicate the weight for CF (ConFlat) fittings.
XMA (angle type), XYA (in-line type) diagram
*Refer to the manufacturer's catalog for maintenance parts.
(Unit: mm)
XMA (angle type) dimensional drawing 1
XMA (angle type) dimensional drawing 2
Model | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | P.C.D L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA-16 | 40 | 103 | 38 | 1 | 30 | - | 34 | 17 | 40 | P.C.D 27 | 6 ×; ø4.4 mm |
XMA-25 | 50 | 113 | 48 | 1 | 40 | - | - | 26 | 39 | - | - |
XMA-40 | 65 | 158 | 66 | 2 | 55 | - | 70 | 41 | 63 | P.C.D 58.7 | 6 ×; ø6.6 mm |
XMA-50 | 70 | 170 | 79 | 2 | 75 | - | - | 52 | 68 | - | - |
XMA-63 | 88 | 196 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 69 | P.C.D 92.1 | 8 ×; ø8.4 mm |
XMA-80 | 90 | 235 | 117 | 3 | 114 | 100 | - | 83 | 96 | - | - |
(Unit: mm)
XYA (in-line type) dimensional drawing 1
XYA (in-line type) dimensional drawing 2
Model | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYA-25 | 100.2 | 79.5 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | - | 26 | 64 |
XYA-40 | 130 | 106 | 66 | 2 | 38 | 55 | - | 41 | 84 |
XYA-50 | 178 | 119 | 79 | 2 | 53 | 75 | - | 52 | 95 |
XYA-63 | 209 | 149 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 118 |
XYA-80 | 268 | 178 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 142 |
Codice componente
|
---|
XMA-16GH0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con flangia | Ghiere con flangia | Tipo valvola | Indicatore | Direzione porta pilota | Gamma di temperature (°C) | Codice componente interruttore | Numero di interruttori | Materiale guarnizione | Perdita (Pa·m3/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.96 € | 1 | 39 giorni | NW | 16 | Angolare | Con indicatore | Superficie flangia, posteriore | 5–150 | Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato) | Senza interruttore automatico | FKM (1349-80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interno/esterno) |
Loading...
Tipo | Valvole per vuoto, funzionamento a vuoto | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Metodo di installazione | Diretto |
---|---|---|---|---|---|
N. di raccordi | Valvola a 2 porte | A commutazione | 2 posizioni, normalmente chiuso | Tipo di attacco tubo | Flangia |
Con tenuta | Guarnizione a soffietto |
Si trova sulla pagina di XM e XY, valvole vuoto elevato, acciaio inox, tipi ad angolo e in linea, il codice articolo è il seguente: XMA-16GH0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XMA-16GH0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Con flangia
Ghiere con flangia
Tipo valvola
Indicatore
Direzione porta pilota
Gamma di temperature(°C)
Codice componente interruttore
Numero di interruttori
Materiale guarnizione
Perdita(Pa·m3/s)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XMA-16A-M9NA-XN1B |
XMA-16A-M9NA-XQ1A |
XMA-16G-M9// |
XMA-16H0-XN1A |
XMA-25-XN1A |
XMA-25F-M9// |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con flangia | Ghiere con flangia | Tipo valvola | Indicatore | Direzione porta pilota | Gamma di temperature (°C) | Codice componente interruttore | Numero di interruttori | Materiale guarnizione | Perdita (Pa·m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.73 € | 1 | 98 giorni | NW | 16 | Angolare | Con indicatore | Lato flangia | 5–60 | D-M9N (interruttore automatico a stato solido) | 2 pz. (valvola aperta/chiusa) | EPDM (2101-80) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-11 (FKM) (interno/esterno) | ||
756.84 € | 1 | 98 giorni | NW | 16 | Angolare | Con indicatore | Lato flangia | 5–60 | D-M9N (interruttore automatico a stato solido) | 2 pz. (valvola aperta/chiusa) | Kalrez (4079) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9 / SUP >(interno/esterno) | ||
520.09 € | 1 | 39 giorni | NW | 16 | Angolare | Con indicatore | Superficie flangia, posteriore | 5–60 | Senza interruttore automatico (con magnete incorporato) | Senza interruttore automatico | FKM (1349-80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interno/esterno) | ||
557.71 € | 1 | 98 giorni | NW | 16 | Angolare | Senza indicatore | Lato flangia | 5–150 | Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato) | Senza interruttore automatico | EPDM (2101-80) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9 / SUP >(interno/esterno) | ||
582.39 € | 1 | 98 giorni | NW | 25 | Angolare | Senza indicatore | Lato flangia | 5–60 | Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato) | Senza interruttore automatico | EPDM (2101-80) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9 / SUP >(interno/esterno) | ||
589.57 € | 1 | 12 giorni | NW | 25 | Angolare | Con indicatore | Superficie flangia, sinistra | 5–60 | Senza interruttore automatico (con magnete incorporato) | Senza interruttore automatico | FKM (1349-80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interno/esterno) |