Codice articolo del costruttore: VMG1-06-150-100
Marca: SMC
Prezzo: 13.71 €
Tempi di consegna: 98 giorni
Round Nozzle Diameter: 1.5 φ
Lunghezza ugello: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMG1-06-150-100
Copper Tube Long Nozzle External Appearance
(Unit: mm)
Copper Tube Long Nozzle Dimensional Drawing
(Unit: mm)
Model | Nozzle diameter D | External Diameter | L1 | L2Note 1) | Lnote 1) | Hex width across flats |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | ||||||
VMG1-06-150-100 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | ø6 (diameter 6 mm) | 100 | 100 | 106 | 12 |
VMG1-06-200-100 | ø2 (diameter 2 mm) | |||||
VMG1-06-150-150 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | 150 | 150 | 156 | ||
VMG1-06-200-150 | ø2 (diameter 2 mm) | |||||
VMG1-06-150-300 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | 300 | 300 | 306 | ||
VMG1-06-200-300 | ø2 (diameter 2 mm) | |||||
VMG1-06-150-600 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | 600 | 600 | 606 | ||
VMG1-06-200-600 | ø2 (diameter 2 mm) | |||||
VMG1-08-250-100 | ø2.5 (diameter 2.5 mm) | ø8 (diameter 8 mm) | 100 | 100 | 106 | 14 |
VMG1-08-300-100 | ø3 (diameter 3 mm) | |||||
VMG1-08-350-100 | ø3.5 (diameter 3.5 mm) | |||||
VMG1-08-250-150 | ø2.5 (diameter 2.5 mm) | 150 | 150 | 156 | ||
VMG1-08-300-150 | ø3 (diameter 3 mm) | |||||
VMG1-08-350-150 | ø3.5 (diameter 3.5 mm) | |||||
VMG1-08-250-300 | ø2.5 (diameter 2.5 mm) | 300 | 300 | 306 | ||
VMG1-08-300-300 | ø3 (diameter 3 mm) | |||||
VMG1-08-350-300 | ø3.5 (diameter 3.5 mm) | |||||
VMG1-08-250-600 | ø2.5 (diameter 2.5 mm) | 600 | 600 | 606 | ||
VMG1-08-300-600 | ø3 (diameter 3 mm) | |||||
VMG1-08-350-600 | ø3.5 (diameter 3.5 mm) |
Note 1) Reference dimensions when screwed in
Codice componente
|
---|
VMG1-06-150-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Round Nozzle Diameter (φ) | Lunghezza ugello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | 98 giorni | 1.5 | 100 |
Loading...
Type | Ugello | Nozzle Shape | Tipo lungo | Features | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Connection Port Type | Filettatura maschio | Nozzle Material | Ottone | Max Operating Pressure(MPa) | 1 |
Misura connettore | R1/4 |
Si trova sulla pagina di VMG1, Set ugello a prolunga in rame, il codice articolo è il seguente: VMG1-06-150-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMG1-06-150-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Round Nozzle Diameter(φ)
Lunghezza ugello(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VMG1-06-150-150 |
VMG1-06-150-300 |
VMG1-06-150-600 |
VMG1-06-200-100 |
VMG1-06-200-150 |
VMG1-06-200-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Round Nozzle Diameter (φ) | Lunghezza ugello (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | 98 giorni | 1.5 | 150 | ||
14.61 € | 1 | 98 giorni | 1.5 | 300 | ||
20.23 € | 1 | 98 giorni | 1.5 | 600 | ||
13.71 € | 1 | 98 giorni | 2 | 100 | ||
14.15 € | 1 | 2 giorni | 2 | 150 | ||
14.61 € | 1 | 12 giorni | 2 | 300 |