Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXD2B0GZ2AXB
Valve Specifications | Valve Structure | Pilot operated 2 port diaphragm type | |
---|---|---|---|
Withstand Pressure | 2.0 MPa (resin body type: 1.5 MPa) | ||
Body Material | Aluminum, resin, C37, SUS, CAC408 | ||
Seal Materials | NBR, FKM, EPDM*3 | ||
Enclosure | Dustproof, jetproof (IP65)*1, *4 | ||
Environment | Locations without corrosive or explosive gases | ||
Coil Specifications | Rated Voltage | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)*2 |
DC | 24 V DC, (12 V DC)*2 | ||
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage | ||
Allowable Leakage Voltage | AC | 5% or less of rated voltage | |
DC | 2% or less of rated voltage | ||
Coil Insulation Type | Class B, class H |
*1: Electrical entry "Faston" type terminal is IP40 compliant
*2 Voltage inside () indicates special voltage. (See the SMC catalog)
*3: See the catalog regarding seal material EPDM.
*4: See the SMC catalog glossary for information on protection grades. Contact the SMC support center regarding use in locations that require water resistance.
VXD23 diagram
VXD24 diagram
VXD25/26 diagram
VXD27/28/29 diagram
Number | Part Name | Model | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | VXD23 | C37, SUS, Aluminum, resin (PBT) |
VXD24 to 26 | C37, SUS | ||
VXD27 to 29 | CAC408 | ||
2 | Bonnet | VXD23/24 | SUS |
VXD25, 26 | C37, SUS | ||
VXD27 to 29 | CAC408 | ||
3 | Diaphragm Assembly | VXD23 to 29 | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | Spring | VXD23 to 29 | SUS |
5 | O-Ring | VXD23 to 26 | NBR, FKM, EPDM |
6 | Buffer | VXD23/24 | PPS |
7 | Stopper | VXD23 to 29 | NBR, FKM, EPDM |
8 | Armature Core | Fe | |
9 | Tube | SUS | |
10 | Spring | SUS | |
11 | Armature Assembly | SUS, NBR, FKM, EPDM, resin (PPS) | |
12 | Solenoid Coil | Cu + Fe + resin |
Operation
VXD2A diagram
VXD2B diagram
VXD2C/2D diagram
VXD2E, 2F, 2G diagram
Number | Part Name | Model | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | VXD2A | C37, SUS, Aluminum, resin (PBT) |
VXD2B to 2D | C37, SUS | ||
VXD2E to 2G | CAC408 | ||
2 | Bonnet | VXD2A, 2B | SUS |
VXD2C, 2D | C37, SUS | ||
VXD2E to 2G | CAC408 | ||
3 | Diaphragm Assembly | VXD2A to 2G | SUS, NBR, FKM, EPDM |
4 | Spring | VXD2A to 2G | SUS |
5 | O-Ring | VXD2A to 2D | NBR, FKM, EPDM |
6 | Buffer | VXD2A, 2B | PPS |
7 | Sleeve Assembly | VXD2A to 2G | SUS, resin (PPS) |
8 | Push Rod Assembly | Resin (PPS), SUS, NBR, FKM, EPDM | |
9 | Spring | SUS | |
10 | O-Ring A | NBR, FKM, EPDM | |
11 | O-Ring B | NBR, FKM, EPDM | |
12 | Adapter | Resin (PPS) | |
13 | O-Ring C | NBR, FKM, EPDM | |
14 | Solenoid Coil | Cu + Fe + resin |
Operation
Codice componente
|
---|
VXD2B0GZ2AXB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. tubo | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma differenziale pressione d'esercizio (MPa) | Classe isolamento | Tipo di apertura tubo (dettagli) | Tensione | Materiali di tenuta | Direzione uscita filo conduttore | Opzione | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.52 € | 1 | Preventivo | Aria | Standard / Resistenza alla polvere | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | 15 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | Standard | Assente | C37 | Incluso | - | Luce | Terminale DIN (con circuito di protezione) |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Tipo di azionamento | Con pilota | Numero di solenoidi | Solenoide singolo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | IP | IP65 |
Si trova sulla pagina di VXD, unità singola, elettrovalvola a 2 vie a membrana pilotata, il codice articolo è il seguente: VXD2B0GZ2AXB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXD2B0GZ2AXB.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Tipo di collegamento
Diam. tubo
Misura nominale flangia tubo
In dettaglio
Tipo
Liquido applicabile
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tipo di apertura tubo (dettagli)
Tensione
Materiali di tenuta
Direzione uscita filo conduttore
Opzione
Materiale corpo
Staffa
Funzioni
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXD230AAB |
VXD230AABXB |
VXD230AABXCC |
VXD2B0HA |
VXD2B0HAA |
VXD2B0HEA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. tubo | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma differenziale pressione d'esercizio (MPa) | Classe isolamento | Tipo di apertura tubo (dettagli) | Tensione | Materiali di tenuta | Direzione uscita filo conduttore | Opzione | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | Assente | Assente | Alluminio | Assente | - | Assente | Anello di tenuta | ||
35.68 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | Standard | Assente | Alluminio | Incluso | - | Assente | Anello di tenuta | ||
35.68 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | - | - | 10 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | 270° | Assente | Alluminio | Assente | - | Assente | Anello di tenuta | ||
74.89 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | - | 15 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | Assente | Assente | C37 | Assente | - | Assente | Anello di tenuta | ||
74.89 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Normalmente aperto | G | 1/2 | - | - | 15 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 24V DC | NBR | Assente | Assente | C37 | Assente | - | Assente | Anello di tenuta | ||
74.89 € | 1 | Preventivo | Aria | Resistenza alla polvere / Standard | Normalmente aperto | G | 1/2 | - | - | 15 | -20~ 60 | 0.02~ 0.7 | B | Assente | 230V DC | NBR | Assente | Assente | C37 | Assente | - | Assente | Anello di tenuta (con circuito di protezione) |