Elettrovalvola a 3 porte ad azionamento diretto, Serie VXV31/VXV32/VXV33 (per ventose per il vuoto/unità singola) (Codici componente)

Elettrovalvola a 3 porte ad azionamento diretto, Serie VXV31/VXV32/VXV33 (per ventose per il vuoto/unità singola)
Elettrovalvole per l’uso con diversi fluidi in un’ampia varietà di applicazioni.
[Caratteristiche]
· Il lato del circuito di aspirazione è adatto per grandi orifizi. Il lato di alimentazione della pressione è adatto per ventose per il vuoto e alte pressioni.
· La struttura e le dimensioni sono le stesse della Serie VX3.
· Impiega materiali magnetici speciali.
· La sua speciale struttura riduce il rumore metallico durante il funzionamento.
· Utilizza un montaggio del tipo con dado e filettatura per una facile manutenzione.

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VXV3240-03-5DZ1

Codice componente
VXV3240-03-5DZ1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tensione Materiali di tenuta Materiale corpo Staffa In dettaglio Funzioni Ingresso elettrico conduttore

76.73 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8-20~4024V DCNBRC37AssenteStandardAssenteTerminale DIN con circuito di protezione e spia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo elettromagnetico Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Tipo di azionamento Con movimento lineare Numero di solenoidi Solenoide singolo Applicazione Elemento singolo
IP IP65 Classe isolamento B

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 porte ad azionamento diretto, Serie VXV31/VXV32/VXV33 (per ventose per il vuoto/unità singola), il codice articolo è il seguente: VXV3240-03-5DZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXV3240-03-5DZ1.

Tipologia prodotto

Codice componente
VXV3130-01F-5DZ1
VXV3130-01F-5DZ1-B
VXV3130-01F-5GS1-B
VXV3240-03-5DZ1-B
VXV3240H-02F-5DZ1-B
VXV3242-02-5G1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tensione Materiali di tenuta Materiale corpo Staffa In dettaglio Funzioni Ingresso elettrico conduttore

58.55 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiusoG1/8-20~4024V DCNBRC37AssenteStandardAssenteTerminale DIN con circuito di protezione e spia

60.00 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiusoG1/8-20~4024V DCNBRC37InclusoStandardAssenteTerminale DIN con circuito di protezione e spia

50.97 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiusoG1/8-20~4024V DCNBRC37InclusoStandardAssentePassacavo con soppressore della tensione di picco

78.18 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8-20~4024V DCNBRC37InclusoStandardAssenteTerminale DIN con circuito di protezione e spia

134.65 €

1 26 giorni Tipo normalmente chiusoG1/4-20~4024V DCFKMSUSInclusoStandardAssenteTerminale DIN con circuito di protezione e spia

60.00 €

1 26 giorni Normalmente aperto[Rc (R)] Rc1/4-20~4024V DCNBRC37AssenteStandardAssenteAnello di tenuta

Supporto tecnico