Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXV3130-01F-5DZ1
Codice componente
|
---|
VXV3130-01F-5DZ1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.55 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Applicazione | Elemento singolo |
IP | IP65 | Classe isolamento | B |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 porte ad azionamento diretto, Serie VXV31/VXV32/VXV33 (per ventose per il vuoto/unità singola), il codice articolo è il seguente: VXV3130-01F-5DZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXV3130-01F-5DZ1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
In dettaglio
Funzioni
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXV3130-01-5D1 |
VXV3130-01F-5DO1 |
VXV3130-01F-5DO1-B |
VXV3130-01F-5DZ1-B |
VXV3130-01F-5GS1-B |
VXV3130-02F-5DL1-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Terminale DIN | ||
47.45 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Assente | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
48.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
60.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
50.97 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Passacavo con soppressore della tensione di picco | ||
58.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce |