Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VXV3130-02F-5DL1-B |
VXV3240-02F-5DL1-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.61 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce | ||
76.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | -20~40 | 24V DC | NBR | C37 | Incluso | Standard | Assente | Terminale DIN/con luce |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Applicazione | Elemento singolo |
IP | IP65 | Classe isolamento | B |
Configura
Proprietà di base
Tipo
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
In dettaglio
Funzioni
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali