Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVA62-10F-A
LVA Series: basic type external appearance
LVA Series: LVA-Z (pilot port: 1/8) external appearance
LVA Series: flow rate adjustment equipped external appearance
Model | LVA10 | LVA20 | LVA30 | LVA40 | LVA50 | LVA60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orifice Diameter | ø2 mm | ø4 mm | ø8 mm | ø12 mm | ø20 mm | ø22 mm | |
Piping Connection Port Diameter | 1/8, 1/4 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8 / 1/2 | 1/2 / 3/4 | 1 | |
Flow Rate Characteristics | Kv | 0.06 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | 6.8 |
Cv | 0.07 | 0.35 | 1.7 | 3.3 | 6 | 8 | |
Withstand Pressure (MPa) | 1 | ||||||
Operating Pressure (MPa) | A → B | 0 to 0.5 | (-94 kPa)*3 0 to 0.5 | (-94 kPa)*3 0 to 0.4 | |||
B → A | 0 to 0.05 | (-94kPa)*3 0 to 0.2 | (-94kPa)*3 0 to 0.1 | ||||
Back Pressure (MPa) | N.C./N.O*2 | 0.15 or less | 0.3 or less | 0.2 or less | |||
Double Acting | 0.3 or less | 0.4 or less | 0.3 or less | ||||
Valve Leakage Rate (cm3/min) | 0 (with hydraulic pressure) | ||||||
Pilot Operation Pressure (MPa) | 0.3 to 0.5 | ||||||
Pilot Port Diameter | Standard | M5 | M5*4 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
-Z Type*5 | - | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | - | ||||
Fluid Temperature (°C) | 0 to 100*1 | ||||||
Ambient Temperature (°C) | 0 to 60 | ||||||
Weight (kg) | SUS | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.86 | 1.67 | 1.96 |
PPS | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.73 | - | |
PFA | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | 0.90 |
*1: 0 to 60°C when diaphragm is NBR/EPDM.
*2: N.O. type not available for LVA10.
*3: If using with a vacuum, select products with a product number ending in -V. Cannot be used for vacuum retention. Moreover, using the B port side as the vacuum source may shorten the product lifespan.
*4: Applicable to LVC21 (N.O.) and LVC22 (double acting) types.
*5: Applicable to LVC20 (N.C.) -Z type.
LVA20 dimensional drawing
LVA1□/LVA21/LVA22/LVA3□ to 6□ dimensional drawing
(Units: mm)
Model | A | B | C | E | F | G | H | K | L | N | O | P | Q | R | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVA1□ | 20 | 33 | 49.5 | 10 | M5 ×; 0.8 ×; 4 | 27.5 | 11 | - | 13 | 27.5 | - | Rc 1/8, 1/4 NPT 1/8, 1/4 G 1/8, 1/4 * | M5 ×; 0.8 | ø4.2 mm | - |
LVA20 | 30 | 33 | 54.2 | 10 | M5×; 0.8 ×; 5 | 31.5 | - | 22 | 22 | 26.5 | 14.8 | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | ø2.4 mm | 20 | |
LVA21 LVA22 | 30 | 33 | 57 | 10 | M5×; 0.8 ×; 5 | 31 | 13 | 22 | 22 | 26 | - | M5 ×; 0.8 | M3 ×; 0.5 | - | |
LVA3□ | 36 | 47 | 78.6 | 13 | M6 ×; 1.0 ×; 8 | 42.5 | 17.5 | 37 | 26 | 38.5 | - | Rc 1/4, 3/8 NPT 1/4, 3/8 G 1/4, 3/8* | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | Rc 1/8 NPT 1/8 G 1/8 * | - |
LVA4□ | 46 | 60 | 95.4 | 16 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 54.5 | 18 | 47.5 | 33.5 | 47.5 | - | Rc 3/8, 1/2 NPT 3/8, 1/2 G 3/8, 1/2* | - | ||
LVA5□ | 58 | 75 | 122.5 | 19 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 61.5 | 27.5 | 60 | 43 | 55.5 | - | Rc 1/2, 3/4 NPT 1/2, 3/4 G 1/2, 3/4* | - | ||
LVA6□ | 58 | 85 | 129.8 | 24 | M8 ×; 1.25 ×; 10 | 68.8 | 27.5 | 60 | 43 | 62.8 | - | Rc 1 NPT1 G1 * | - |
*Refer to the SMC catalog regarding G thread / thread depth.
With flow rate adjustment: LVA20 dimensional drawing
With indicator: LVA20 dimensional drawing
Standard type: N.C. type diagram
With flow rate adjustment type diagram
With indicator type diagram
Number | Part Name | Material | Option |
---|---|---|---|
1 | Actuator Section | PPS | PVDF |
2 | Body | SUS | - |
PPS | |||
PFA | |||
3 | Diaphragm | PTFE | - |
NBR | |||
EPR | |||
4 | End Plate (PFA Body only) | PPS | PVDF |
5 | Flow Rate Adjuster | PPS | - |
6 | Indicator | PP | - |
Codice componente
|
---|
LVA62-10F-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Diaframma | Specifiche | Materiale della piastra terminale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946.35 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | [Altro] A doppia azione | G | 1 | - | 22 | 0~ 60 | Assente | SUS | - | Assente | G 1/8 | PTFE | Nessuno | Nessuno |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Numero di solenoidi | Solenoide singolo | Gamma differenziale pressione d'esercizio(MPa) | 0.3::0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo |
Si trova sulla pagina di LVA, valvola chimica gran purezza, azionamento pneumatico, attacchi filettati, tipo singolo, il codice articolo è il seguente: LVA62-10F-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVA62-10F-A.
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di azionamento
In dettaglio
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Materiale corpo
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Diaframma
Specifiche
Materiale della piastra terminale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LVA10-01-A |
LVA10-01-B |
LVA10-01-C |
LVA10-01-D |
LVA10-01-E |
LVA10-01-G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Diaframma | Specifiche | Materiale della piastra terminale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.50 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | SUS | Assente | - | M5 | PTFE | - | - | ||
138.40 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | PPS | Assente | - | M5 | PTFE | - | - | ||
207.60 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | PFA | Assente | - | M5 | PTFE | - | - | ||
232.13 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | SUS | Assente | - | M5 | NBR | - | - | ||
232.13 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | SUS | Assente | - | M5 | EPDM | - | - | ||
135.97 € | 1 | Preventivo | Sostanze chimiche | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | 2 | 0~ 60 | Assente | PPS | Assente | - | M5 | NBR | - | - |