Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VS4110-023DL |
VS4210-015U |
VS4210-025U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche | Numero di solenoidi | Tensione | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.52 € | 1 | 26 giorni | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 110 V AC | 1/4 | 0.91 | Terminale DIN, con luce | ||
181.48 € | 1 | Preventivo | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 24 V DC | 1/8 | 0.86 | Anello di tenuta | ||
181.48 € | 1 | Preventivo | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 24 V DC | 1/4 | 0.91 | Anello di tenuta |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | A commutazione | 2 posizioni, scarico | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) |
Tipo di attacco tubo | Rc | Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Asta a movimento lineare |
Con tenuta | Standard | Pressione nominale(MPa) | 0–1.0 | Specifiche tubazioni | Tubazioni con attacchi laterali sottopiastra |
Opzione | Assente |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Tensione
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali