Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SZ3360-5MOZ-C6-Q
Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in
Ordering example
M: With lead wire (length 300 mm) external appearance
MN: Without lead wire external appearance
MO: Without connector external appearance
No mark: External appearance of non-locking push type
D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type
2-position single solenoid connection drawing
2-position double solenoid connection drawing
3-position closed center connection drawing
3-position exhaust center connection drawing
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Codice componente
|
---|
SZ3360-5MOZ-C6-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Specifiche tubazioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | - | Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | In linea | Assente | Comune positivo |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Standard | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte, tipo non a innesto valvola serie SZ3000, il codice articolo è il seguente: SZ3360-5MOZ-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SZ3360-5MOZ-C6-Q.
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Interruttore manuale
Tipo
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche su ordinazione
Specifiche tubazioni
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SZ3160-5MO-C6-Q |
SZ3160-5MOZ-C4-Q |
SZ3160-5MOZ-C6-Q |
SZ3360-5MZD-C6-Q |
SZ3360-5NMOZ-C6-Q |
SZ3360-5NMOZD-C4-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Specifiche tubazioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.15 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector without connector / Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector without connector / Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector without connector / Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
125.35 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | - | Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | In linea | Assente | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo |