Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in
Ordering example
M: With lead wire (length 300 mm) external appearance
MN: Without lead wire external appearance
MO: Without connector external appearance
No mark: External appearance of non-locking push type
D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type
2-position single solenoid connection drawing
2-position double solenoid connection drawing
3-position closed center connection drawing
3-position exhaust center connection drawing
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Codice componente
|
---|
SZ3A60-5MNZ-C4-Q |
SZ3A60-5MOZ-C4-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Specifiche tubazioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Standard | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Ingresso elettrico conduttore
Specifiche su ordinazione
Specifiche tubazioni
Tipo
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Manuale
Spia / circuito di protezione
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali