Elettrovalvola a 5 vie di grandi dimensioni, guarnizione in gomma, serie VP4□50/4□70

Elettrovalvola a 5 vie di grandi dimensioni, guarnizione in gomma, serie VP4□50/4□70
Elettrovalvole SMC.
[Caratteristiche]
· Per l’azionamento di cilindri di grandi dimensioni.
· Tipo manifold: VVP45, VVP46.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo scopo rappresentativo. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP4150-101T
VP4150-105G
VP4170-124DL
VP4170-144D-F
VP4170-145D-F
VP4250-063T
VP4250-105T
VP4350-045D-F
VP4350-045TL
VP4350-105G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Ingresso elettrico conduttore Misura corpo

423.32 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)100 V AC[Rc (R)] Rc1-Condotto terminale3/4 standard

407.29 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DC[Rc (R)] Rc1-Anello di tenuta3/4 standard

990.81 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)220 V AC[Rc (R)] Rc1 1/4-Terminale DIN con spia1 1/4 standard

980.19 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)220 V ACG1 1/2-Terminale DIN1 1/4 standard

987.44 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCG1 1/2-Terminale DIN1 1/4 standard

511.50 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni normalmente apertoRitegno automatico110 V AC[Rc (R)] Rc3/45.2Condotto terminale3/4 standard

524.79 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni normalmente apertoRitegno automatico24 V DC[Rc (R)] Rc1-Condotto terminale3/4 standard

691.81 €

1 26 giorni -3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1/24.7Terminale DIN3/4 standard

724.32 €

1 26 giorni -3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/24.7Terminale DIN con spia3/4 standard

700.48 €

1 26 giorni -3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1-Anello di tenuta3/4 standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Standard Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 02–0.9
Mandata aria pilota Circuito Interruttore manuale Senza bloccaggio Specifiche tubazioni Raccordo laterale

Supporto tecnico