Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQ1A01BN-51-Q
No mark: Non-locking push type (tool required) external appearance
B: Locking type (tool required) external appearance
C: Locking type (hand-operated) external appearance
D: Sliding locking type (hand-operated) external appearance
Symbol | Specifications | DC | AC |
---|---|---|---|
No Symbol | Standard Type | (0.4 W) ✓ | ✓*1 |
B | Quick response type | (0.95 W) ✓ | - |
K*2 | High-pressure type (1.0 MPa) | (0.95 W) ✓ | - |
N*3 | Negative common | ✓ | - |
R*3*5 | External Pilot | ✓ | ✓ |
*1: See the manufacturer's catalog for power consumption of the AC specification.
*2: Only supports metal seal types.
*3: See manufacturer's catalog regarding external pilot specifications and negative common specifications.
*4: The combination "BK" does not exist.
*5: Does not support dual 3-port valves.
Coil voltage | CE compliance | |
---|---|---|
1 | 100 V AC (50/60 Hz) | - |
2 | 200 V AC (50/60 Hz) | - |
3 | 110 V AC (50/60 Hz) | - |
4 | 220 V AC (50/60 Hz) | - |
5 | 24 V DC | ● |
6 | 12 V DC | ● |
VQ1100 structure drawing / connection drawing
VQ1200 structure drawing / connection drawing
VQ1300/VQ1400/VQ1500 structure drawings / connection drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Zinc diecast |
2 | Spool/Sleeve | Stainless steel |
3 | Piston | Resin |
4 | Pilot Valve Assembly | - |
*See manufacturer's catalog for the pilot valve assembly type.
VQ1101 structure drawing / connection drawing
VQ1201 structure drawing / connection drawing
VQ1301/VQ1401/VQ1501 structure drawings / connection drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Zinc diecast |
2 | Spool Valve | Aluminum, HNBR |
3 | Piston | Resin |
4 | Pilot Valve Assembly | - |
*See manufacturer's catalog for the pilot valve assembly type.
Codice componente
|
---|
VQ1A01BN-51-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di attacchi | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.11 € | 1 | 39 giorni | - | Standard | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Guarnizione morbida | 1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Prodotto con conformità CE | Tipo di risposta rapida/comune negativo |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Metodo di installazione | Base collettore |
---|---|---|---|---|---|
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
Si trova sulla pagina di VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base, il codice articolo è il seguente: VQ1A01BN-51-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQ1A01BN-51-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di attacchi
Numero di solenoidi
A commutazione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Caratteristiche
Stato allo spegnimento
Tensione
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Funzioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQ1100-5D1-Q |
VQ1100-5E1-Q |
VQ1100-5EC1-Q |
VQ1A01BN-5B1-Q |
VQ1A01N-51-Q |
VQ1A01N-5B1-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di attacchi | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.82 € | 1 | 26 giorni | - | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | Circuito | Blocco | Bloccabile (manuale) | Sì | Prodotto con conformità CE | Tipo standard | ||
76.94 € | 1 | 26 giorni | - | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Assente (non polare) | Prodotto con conformità CE | Tipo standard | ||
84.85 € | 1 | 26 giorni | - | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Standard | 1.0 | Circuito | Blocco | Bloccabile (manuale) | Assente (non polare) | Prodotto con conformità CE | Tipo standard | ||
125.97 € | 1 | 26 giorni | - | Standard | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Guarnizione morbida | 1.0 | Circuito | Blocco | Bloccabile (con utensile) | Sì | Prodotto con conformità CE | Tipo di risposta rapida/comune negativo | ||
114.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Standard | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Guarnizione morbida | 1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Prodotto con conformità CE | Comune negativo | ||
124.45 € | 1 | 26 giorni | - | Standard | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Guarnizione morbida | 1.0 | Circuito | Blocco | Bloccabile (con utensile) | Sì | Prodotto con conformità CE | Comune negativo |