Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto, unità singola piastra secondaria, serie VQ2000 (VQ2100-51-02-Q)

Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto, unità singola piastra secondaria, serie VQ2000 VQ2100-51-02-Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VQ2100-51-02-Q

Marca: SMC

Prezzo: 126.06

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Caratteristiche: Standard

Numero di solenoidi: [Tipo singolo] Tipo singolo

A commutazione: 2 posizioni normalmente aperto

Stato allo spegnimento: Autoreset (ritorno molla)

Tipo di attacco tubo: [Rc (R)] Rc


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VQ2100-51-02-Q

Codice componente
VQ2100-51-02-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Con tenuta Interruttore manuale Manuale Funzioni Valvola di controllo contropressione

126.06 €

1 26 giorni Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)[Rc (R)] Rc--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Diretto Tensione 24 V DC Filettatura tubazione nominale 1/4
Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota Pressione nominale(MPa) 1.0
Mandata aria pilota Circuito Spia / circuito di protezione Conformità CE Prodotto con conformità CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto, unità singola piastra secondaria, serie VQ2000, il codice articolo è il seguente: VQ2100-51-02-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQ2100-51-02-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
VQ2100-51-02F-Q
VQ2100-51-02N-Q
VQ2100-51-02T-Q
VQ2100-5W1-02-Q
VQ2100-5W1-02F-Q
VQ2100N-5W1-02-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Con tenuta Interruttore manuale Manuale Funzioni Valvola di controllo contropressione

126.06 €

1 26 giorni Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)G--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

126.06 €

1 26 giorni Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)NPT--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

126.06 €

1 26 giorni Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)NPTF--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

135.06 €

1 26 giorni Antigocciolamento / Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)[Rc (R)] Rc--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

135.06 €

1 26 giorni Antigocciolamento / Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)G--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standardAssente

133.60 €

1 26 giorni Antigocciolamento / Standard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)[Rc (R)] Rc--StandardSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)-Comune negativo

Supporto tecnico