Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFS2120-4DZ-02T-Q
Codice componente
|
---|
VFS2120-4DZ-02T-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.34 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 220 V AC | NPTF | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di VFS2000, valvola con attacchi su corpo e montaggio su base, sistema metrico, il codice articolo è il seguente: VFS2120-4DZ-02T-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS2120-4DZ-02T-Q.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Stato allo spegnimento
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Valore CV
Related component type
Applications
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
A commutazione
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SF4-3DB-12 |
SF4-3DZ-12 |
SF4-3EZ-12 |
VFS2120-4DZB-01F-Q |
VFS2120-4DZB-02-Q |
VFS2120-4DZB-02F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.47 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 110–120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | - | - | - | Assieme valvola pilota | Per VFS2□20 | ||
50.08 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 110–120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Per VFS2□20 | ||
47.34 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 110–120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale passacavo | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Per VFS2□20 | ||
146.34 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 220 V AC | G | 1/8 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.78 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
146.34 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
146.34 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 220 V AC | G | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - |